Zeebrügge 항구의 수문 자동화를 통한 매끄러운 선박 운송량

개요

Zeebrügge 항구의 수문 시스템  

Zeebrügge 항구의 수문 시스템

  • Zeebrügge는 유럽에서 가장 중요한 항구 중 하나입니다. 벨기에에서 두 번째로 큰 항구이자 가장 최신식의 해상 교역소입니다.
  • 매우 엄격한 안전성 요구 사항을 충족할 수 있도록 안정적인 수문 시스템 시그널링 및 진단이 필요합니다.
  • 피닉스컨택트는 수문 시스템에 통합하기 위한 fieldbus 사용 가능 신호 라이트를 개발했습니다.
  • 피닉스컨택트의 컴포넌트, 시스템 및 솔루션은 Pierre van Damme 수문의 안전한 통과와 상품의 원활한 교역을 보장합니다.

고객 프로파일

Zeebrügge 항구의 Pierre van Damme 수문  

Zeebrügge 항구의 Pierre van Damme 수문

Zeebrügge 항구에서는 다양한 종류의 수많은 제품들과 함께 전세계로 보내지는 다양한 제조업체의 자동차가 선적됩니다.

컨테이너 선박을 통해 매년 220만 대의 자동차가 전세계로 운반되는 이 벨기에 도시는 전세계에서 가장 큰 자동차 허브로 성장했습니다. 또한 Zeebrügge는 로로(롤온, 롤오프) 트래픽을 위한 유럽에서 가장 중요한 항구입니다.

적용

Zeebrügge 항구의 신호 라이트  

신호 라이트는 가장 중요한 명령을 전달합니다.

Zeebrügge 항구의 관계자들은 매우 엄격한 안전성 요구 사항을 충족할 수 있는 안정적인 수문 시스템 시그널링 및 진단 기능을 찾고 있었습니다. 가장 중요한 요구 사항은 이중화 전원 공급 장치, 이중화 fieldbus 시스템, 고가용성 및 진단 기능이었습니다.

또한 신호 라이트는 IALA E200-1 및 EN 12699의 조건을 충족하고 해상 환경의 혹독한 주변 조건에 적합해야 합니다.

솔루션

인라인 컨트롤러  

신호 라이트와 통신용 인라인 컨트롤러

피닉스컨택트는 fieldbus 사용 가능 신호 라이트를 개발하고 시스템 통합 업체와 협력하여 이를 수문 시스템에 통합했습니다. 빨간색, 녹색, 노란색 및 흰색으로 제공되는 CSD-SL 제품군의 신호 라이트는 IALA E200-1 및 EN 12699의 조건을 충족합니다.

신호 라이트는 탁월한 범위 외에도 이중화 전원 공급 장치 및 이중화 fieldbus 시스템을 특징으로 합니다. 두 개의 전원 공급 장치 및 두 개의 개별 fieldbus 모듈은 고가용성 및 진단 기능을 보장합니다. 신호 라이트 및 연결 기술용 하우징은 해상 환경의 혹독한 주변 조건에 맞게 설계되었습니다.

Zeebrügge 항구의 수문 시스템  

안전한 통행을 보장하는 피닉스컨택트의 자동화 기술

PROFINET 기반 및 이중화 제어 기술

수문 시스템에서 사용되는 피닉스컨택트 컨트롤러는 PROFINET 실시간 Ethernet 프로토콜을 통해 신호 라이트의 데이터를 상위 레벨 제어 시스템에 전송합니다. 제어실에서 일하는 직원은 광도, 전류, 전압 및 LED의 상태뿐만 아니라 라이트에 영향을 주는 조도와 같은 신호 시스템과 관련된 정보를 볼 수 있습니다.

신호 라이트의 진단뿐만 아니라 각각의 개별 LED를 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러는 진단된 데이터를 SQL 데이터베이스에 직접 기록하고 여기에서 데이터가 안전하게 보관됩니다. 시험 사용과 테스트를 거친 단자대, 릴레이, 컨트롤러, I/O 모듈, 신호 컨버터 등과 같은 피닉스컨택트의 수많은 다른 컴포넌트와 시스템이 수문 시스템에 있는 4개의 가교 및 연관된 세이프티 기술을 자동화하는 데 사용됩니다.

신호 라이트는 PROFINET 프로토콜을 사용하여 광섬유 연결을 통해 제어됩니다. 스위치를 통해 제어 명령이 PROFINET 사용 가능 ILC 171 ETH 2TX 소규모 컨트롤러에 전송됩니다. 신호 라이트가 설치된 8 m 높이의 각 기둥에는 해당 fieldbus 마스터가 있는 두 개의 ILC 171 ETH 2TX 컨트롤러가 있습니다. 통신 라인이 끊어질 경우 다른 컨트롤러가 해당 작업을 즉시 대신하고 결함을 제어실에 보고합니다.

요약

피닉스컨택트의 신호 라이트 및 자동화 기술은 Zeebrügge 항구에서 수문이 자연스럽게 작동하도록 보장합니다.

신호 라이트는 수문 양쪽의 방벽을 닫아 수위를 조절하는 것부터 수문을 여는 것에 이르기까지 전체 작동 기간 동안 가장 중요한 명령을 선장에게 알려줍니다. 피닉스컨택트의 컴포넌트, 시스템 및 솔루션은 Pierre van Damme 수문을 안전하게 통과하도록 보장하여 결과적으로 빠르고 안전한 상품 교역을 가능하게 합니다.

제품

설명타입주문 번호
Ethernet 기반 Modbus/TCP 및 PROFINET 프로토콜이 있는 모듈형 인라인 컨트롤러ILC 171 ETH2700975
LED 신호 라이트, 300 mm, 빨간색CSD-SL 300 RD2701788
LED 신호 라이트, 300 mm, 녹색CSD-SL 300 GN2701786
LED 신호 라이트, 300 mm, 노란색CSD-SL 300 YE2701787
액세서리가 있는 INTERBUS 분기 단자
(커넥터 및 마킹 필드)
IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
설명타입주문 번호
Ethernet 기반 Modbus/TCP 및 PROFINET 프로토콜이 있는 모듈형 인라인 컨트롤러ILC 171 ETH
LED 신호 라이트, 300 mm, 빨간색CSD-SL 300 RD
LED 신호 라이트, 300 mm, 녹색CSD-SL 300 GN
LED 신호 라이트, 300 mm, 노란색CSD-SL 300 YE
액세서리가 있는 INTERBUS 분기 단자
(커넥터 및 마킹 필드)
IBS IL 24 RB-T-PAC
Referrer: