제어 센터에 자동화 솔루션의 개방형 프로토콜 연결

개요

제어실  

모든 관련 정보가 제어실에서 함께 수집됩니다.

  • 운송 인프라의 경우 굉장히 다양한 프로토콜만큼이나 다양한 장치가 제어 시스템에 통합되어야 합니다.
  • 피닉스컨택트는 널리 사용되는 자동화 프로토콜을 지원하고 다양한 전송 미디어를 사용하는 인터페이스가 있는 시스템을 제공합니다.
  • 분산된 시스템 부품의 효율적인 통합을 위해 인터페이스 컨버터, 프로토콜 컨버터 및 데이터 집중 장치를 사용할 수 있습니다.

적용

Resygate 프로토콜 컨버터  

분산된 시스템 부품의 효율적인 통합을 위한 프로토콜 컨버터

운송 인프라에서 사용되는 대부분의 애플리케이션은 수년간 지속적으로 현대화 및 확장된 거대한 구조로 이루어져 있습니다.

그 결과, 개별 컴포넌트 또는 시스템 공급업체는 종종 특정 통신 프로토콜 지원과 관련한 문제에 직면하게 됩니다. 이는 통신의 핵심 요소가 일반적으로 특정 프로토콜이나 메커니즘을 사용하는 제어 시스템 또는 제어실에 통합되기 때문입니다.

솔루션

TC Mobile I/O X200  

모바일 통신을 통한 손쉬운 원격 유지 관리

피닉스컨택트의 제품 및 시스템은 자동화 솔루션을 제어실에 연결하기 위한 매우 광범위한 옵션을 제공합니다. 제어 기술은 사용자에게 정보 기술뿐만 아니라 기존 자동화 분야의 애플리케이션 프로토콜과 메커니즘을 제공합니다.

또한 제어실 및 제어 시스템과 통신하기 위해 모든 미디어가 지원되어야 합니다. 따라서 피닉스컨택트는 유선 또는 무선 통신과 전용 또는 공용 네트워크 모두를 위한 컴포넌트를 제공합니다. 모든 관련 데이터가 실시간으로 필드 애플리케이션에서 제어 시스템으로 전송된 다음 작업자에게 전송됩니다.

애플리케이션을 위한 확장 가능한 맞춤형 솔루션
개별 필드 장치의 손쉬운 통합에서부터 사전 압축 PC 기반 게이트웨이에 이르기까지 피닉스컨택트는 올바른 솔루션을 정확하게 제공합니다. 제어 시스템에서 통신 애플리케이션에 사용할 수 있는 범위와 대역폭은 완전히 고유합니다. 인텔리전트 기능 및 블록 덕분에 요구 사항에 따라 데이터를 일시적으로 저장하거나 로컬로 저장하거나 특정 시간에 전송하거나 주기적으로 전송할 수 있습니다. 수백 개의 고객 프로젝트를 기반으로 한 수십 년의 경험을 바탕으로 컴포넌트 및 시스템이 지속적으로 개발되고 있습니다.

토폴로지: 제어실에 연결  

제어 레벨에 완벽하게 통합

이점

  • 전용 및 공용 네트워크, 무선 등을 위한 다양한 제품 덕분에 모든 통신 경로를 위한 솔루션 제공
  • 확장 가능한 소프트웨어 기능으로 인해 매우 다양한 애플리케이션 및 시스템 크기에 적합
  • 표준화된 Ethernet 및 원격 유지 관리 프로토콜을 통해 기존 시스템에 최적으로 통합
  • 다양한 규모와 애플리케이션의 무수한 고객 프로젝트를 기반으로 하는 원격 통신 분야의 범산업 전문 기술

제품

설명타입주문 번호
SQL 데이터베이스 연결, 원격 통신 등을 포함하는 프로그램/구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
프로토콜 컨버터예: RESYGATE 30002400129
제어 시스템 소프트웨어ACRON2400115
원격 제어 하위 스테이션AX ODP SERVER 5FU2700391
설명타입주문 번호
SQL 데이터베이스 연결, 원격 통신 등을 포함하는 프로그램/구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A
프로토콜 컨버터예: RESYGATE 3000
제어 시스템 소프트웨어ACRON
원격 제어 하위 스테이션AX ODP SERVER 5FU
Referrer: