일관된 이중화 개념을 통한 교량의 작동 안정성

개요

가동교  

가동교의 안정적인 작동

  • 가동교의 설치 회사, 운영자 및 계획자는 당면한 상황에 적합하도록 페일세이프 애플리케이션 제어를 구현해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
  • 피닉스컨택트는 고객에게 필요한 모든 제어 기술, 네트워크 인프라 및 필드 레벨 연결 솔루션을 제공합니다.
  • 시스템의 크기 및 복잡도에 따라 소규모 컨트롤러 또는 고성능 컨트롤러와 함께 애플리케이션에서 이중화 시스템을 구현할 수 있습니다.

적용

이중화 컨트롤러  

최대한의 가용성을 위한 이중화 자동화 기술

수로를 가로질러 차량이 운행할 수 있도록 흔히 가동교가 사용됩니다. 이러한 교량은 도로망의 일부로서 원활하게 작동해야 합니다. 따라서 교량을 안정적으로 열고 닫는 고가용성 자동화 기술에 기초하여 작동해야 합니다. 이는 네트워크 기술, 제어 기술 및 I/O 레벨(해당하는 경우)을 이중화 방식으로 설계해야 한다는 것을 의미합니다.

교량 자체는 독립적인 자동화 솔루션으로 간주할 수 있지만 일반적으로 상위 레벨 네트워크 또는 제어 시스템에 통합됩니다. 제어 엔지니어링을 갖춘 Ethernet 기반 통신이 필수적이지만 교량과의 통신에 사용할 수도 있습니다. 자주 사용되는 무선 기술로는 산업용 Ethernet의 케이블 대신에 WLAN 및 Bluetooth를 모두 사용할 수 있습니다.

솔루션

이중화 자동화 시스템이 있는 컨트롤 캐비닛  

통합 세이프티 기능이 있는 이중화 자동화 시스템

피닉스컨택트는 가용성 극대화를 위한 다양한 크기의 이중화 시스템에 적합한 제품과 시스템을 제공합니다. 오류 발생 시의 신속한 재구성을 위한 다양한 가능성을 제공하는 네트워크 기술은 교량용 자동화 솔루션의 기반이 됩니다. 따라서 네트워크 기술을 로컬 또는 상위 레벨 자동화 시스템에 자연스럽게 통합할 수 있습니다.

제어 기술은 교량 통신의 중심 기능에 해당합니다. 애플리케이션의 요구 사항에 따른 맞춤형 이중화 제어 기술을 확장 가능하도록 설계할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 컨트롤러 하드웨어 또는 애플리케이션 내의 솔루션에 기초할 수 있는 모든 시스템 크기를 위한 고유한 범위의 애플리케이션을 제공합니다. 이는 운송 경로의 중요성에 맞게 제어 기능을 설계 및 조정할 수 있다는 것을 의미합니다.

애플리케이션 내의 시스템 이중화 덕분에 더 작은 애플리케이션에서는 이미 모듈형 Axiocontrol 소규모 컨트롤러를 사용하여 고가용성 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러는 기능 블록을 통해 이중화 기능을 포함하도록 확장됩니다. 역시 확장 가능한 네트워크 인프라와 함께 컨트롤러는 고가용성 시스템 및 애플리케이션을 위한 기반이 됩니다.

또한 피닉스컨택트는 자체의 RFC 고성능 컨트롤러가 있는 더 큰 시스템에 적합한 솔루션을 제공합니다. 이러한 컨트롤러를 통해 전체 네트워크를 매우 빠르고 재구성하는 등의 작업이 가능합니다. 컨트롤러 간의 링크 케이블로 인해 최대 80 km의 거리를 지원할 수 있습니다.

소규모 컨트롤러가 있는 이중화 솔루션  

가격에 민감한 솔루션의 경우 소규모 컨트롤러와 애플리케이션 내의 시스템 이중화를 갖춘 솔루션을 사용할 수 있습니다.

이점

  • 무료로 제공되는 기능 블륵을 사용한 추가 비용 없는 애플리케이션 내의 시스템 이중화
  • 확장 가능한 시스템을 통한 고가용성 애플리케이션 및 신속한 재구성
  • 표준화된 Ethernet 프로토콜을 사용하여 기존 제어 시스템에 통합
  • 한 곳에서 제공되는 제품 및 시스템을 통해 완벽하게 조정된 솔루션

제품

설명타입주문 번호
Axiocontrol 소규모 컨트롤러AXC 10502700988
인라인 고성능 컨트롤러ILC 370 PN2876915
이중화 컴팩트 컨트롤러RFC 460R PN2700784
산업용 Ethernet 스위치FL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
기능 블록이중화_ASR V1.00 
설명타입주문 번호
Axiocontrol 소규모 컨트롤러AXC 1050
인라인 고성능 컨트롤러ILC 370 PN
이중화 컴팩트 컨트롤러RFC 460R PN
산업용 Ethernet 스위치FL SWITCH SMN 8TX-PN
기능 블록이중화_ASR V1.00 
Referrer: