클라우드 연결을 통한 효율적인 도로 조명 제어

개요

LED 도로 조명  

오늘날 LED 조명은 표준 기술이며 수많은 추가 기능을 제공합니다.

  • 도로 조명 시스템의 운영자에게는 효율적인 에너지 절약형 시스템 제어가 매우 중요합니다.
  • 피닉스컨택트는 간단한 전환 절차에서부터 복잡한 조명 알고리즘에 이르는 확장 가능한 시스템을 제공합니다.
  • 피닉스컨택트는 미래의 애플리케이션이나 공공 시설의 사양 변경(예: 비디오 모니터링)에 대비하여 이미 적절한 기술을 지원하고 있습니다.

적용

조명 기구 제어용 제품  

조명 기구 제어용 제품

오늘날 LED 기술은 도로, 공공 광장, 지하철 및 이와 유사한 분야의 조명용으로 선호되며 기존의 조명 개념을 점차 대체하고 있습니다.

그러나 아직도 LED 기술의 엄청난 잠재력이 완전히 활용되지 못하고 있습니다. 단순히 전구를 대체하는 것만으로도 어느 정도 효과를 누릴 수는 있지만 추가적인 조치가 없다면 완전한 효과를 기대할 수 없습니다. 잠재적 비용 절감은 조명 기구를 최적의 상태로 제어할 수 있는 보다 에너지 효율적인 운영을 통해서만 실현할 수 있습니다. 또한 현대적인 도로 조명에는 순수한 조명을 뛰어 넘는 추가의 애플리케이션이 포함되어야 합니다.

솔루션

LED 조명  

LED 조명

피닉스컨택트는 조명 시스템의 제조업체가 통합하거나 추가 모듈로 설치될 수 있는 도로 조명용 제품과 솔루션을 제공합니다.

수십 년 동안 작동하는 전기 기계적 제품에서부터 조명 기구를 클라우드 시스템에 연결하는 것 등이 여기에 포함됩니다. 당사는 예를 들어, 가로등 기둥에 직접 통합되는 E-Mobility용 충전 시스템을 개발했습니다. 또한 라이트 제조업체는 클라우드 기술에 기초한 인보이스 관리를 위한 표준화된 인터페이스를 구매할 수 있습니다.

운영자의 개별 요구 사항에 따라 애플리케이션을 조정할 수 있습니다.

조명 솔루션의 지역 당국이나 운영자가 추가 기능의 설치를 결정합니다. 옵션은 해당 절차에 따른 간단한 전환부터 지적도 데이터 및 웹 애플리케이션의 통합에 이르기까지 다양합니다.

피닉스컨택트는 이미 조명 기구와 여러 애플리케이션의 결합이 요구되는 현대적인 도시 인프라 추세에 초점을 맞추고 있습니다. 조명의 네트워크화뿐만 아니라 공용 WLAN 네트워크 공급에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 비디오 모니터링의 대폭적인 증가와 함께 전기 차량의 수가 늘어나고 있기 때문입니다. 피닉스컨택트는 이러한 작업을 위해 조명 솔루션을 구축하기 위해 결합할 수 있고 요구 사항에 따라 기능 범위를 확장할 수 있는 제품을 개발했습니다. 따라서 다양한 클라우드 애플리케이션에 대한 데이터 제공이 중요합니다.

기존 웹 애플리케이션의 데이터를 에너지 효율적인 작동에 사용할 수도 있습니다. 도로 조명의 제어에 중대한 영향을 미치는 세부적인 날씨 데이터나 지방 당국의 행사 일정에 있는 새로운 파라미터 등이 여기에 포함될 수 있습니다.

충전 컨트롤러 토폴로지  

다양한 애플리케이션을 위한 충전 컨트롤러

이점

  • 모듈형 설계 및 클라우드 연결을 사용한 미래 지향적인 시스템
  • 추가 기능의 통합으로 인해 개별 애플리케이션에 맞게 조정되는 확장 가능한 조명 솔루션
  • 수많은 프로젝트에 기초한 수년간의 기술적 경험

제품

설명타입주문 번호
출력의 원격 제어용 GPRS 메시징 시스템TC MOBILE I/O X3002903807
AC 충전 컨트롤러예: EM-CP-PP-ETH2902802
타입 2 서지 보호 장치예: BLT-T2-1S-320-UT2906101
액세스 지점 무선 모듈FL WLAN 51002700718
설명타입주문 번호
출력의 원격 제어용 GPRS 메시징 시스템TC MOBILE I/O X300
AC 충전 컨트롤러예: EM-CP-PP-ETH
타입 2 서지 보호 장치예: BLT-T2-1S-320-UT
액세스 지점 무선 모듈FL WLAN 5100
Referrer: