제어실

제어실

지속적인 시스템 상태 파악

중요한 모든 데이터가 제어실에 수집됩니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 이러한 정보를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

중앙 제어실은 지능형 교통 시스템의 모든 데이터가 지나는 곳입니다. 이를 통해 운영자는 카메라 모니터링에서부터 가변적인 교통 신호 활성화 및 고가용성 터널 시스템의 네트워킹에 이르기까지 모든 시스템 상태를 항상 유지 관리할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 당사의 제품과 솔루션을 통해 이러한 작업을 지원합니다. 여기에는 이중화 제어 기술 외에도 고가용성 기가비트 네트워크용 컴포넌트와 시스템에 적합하게 완전히 맞춤형으로 구성된 소프트웨어가 포함됩니다.

이점

  • 작동 및 모니터링과 관련된 맞춤형 구성 가능한 확장성
  • 추세 표시에서부터 알람, 보고, 로깅, 그리고 데이터 보관에 이르기까지 모든 것을 포함하는 다양한 기능
  • 클라우드에서의 안전한 시스템 모니터링

시각화 및 알람

시각화 소프트웨어 화면  

시스템 시각화를 위한 소프트웨어 솔루션

언제 어디에서나 시스템에 액세스하고 시스템의 상태를 진단하십시오. 맞춤형 시각화 솔루션을 사용하면 원격 액세스를 통해 시스템의 상태를 항상 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 태블릿 또는 스마트폰에서 Visu+ 모바일 앱을 사용하여 수문, 교량 또는 대피소에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다. 따라서 기술자를 위한 효율적인 모니터링 솔루션을 설계할 수 있습니다.

작동 데이터의 안정적인 저장

데이터 관리 소프트웨어 화면  

작동 데이터의 획득, 평가 및 보관용 소프트웨어

상태 및 진단 정보는 운영 체제의 고가용성을 확보하기 위한 기반이 됩니다. 이러한 정보는 작동 동작의 스마트한 유지 관리와 증거 보존 및 추적 가능성을 위한 세부적인 데이터베이스를 제공합니다.

작동 데이터의 획득, 장기 보관 및 평가에 사용되는 피닉스컨택트의 안정적인 데이터 관리 소프트웨어를 사용하여 보고서를 언제든지 손쉽게 만들 수 있습니다.

안전한 네트워크

네트워크 기술  

데이터 전송을 위한 안전한 솔루션

피닉스컨택트는 제어실로 데이터를 전송하거나 수산하기 위한 안정적이면서도 매우 안전한 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트는 고객 교통 시스템의 기술적 및 지리적 요구 사항에 따라 무선 시스템과 보안 라우터 및 VPN 기술이 적용된 3G 모뎀뿐만 아니라, 케이블이 제공되는 인프라의 경우 SHDSL 모뎀까지도 제공합니다.

클라우드 및 SCADA 기술이 적용된 시각화

유연한 작동 및 모니터링 개념을 설계하십시오. 클라우드 기술과 함게 시각화 소프트웨어를 사용하여
언제 어디에서나 시스템에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 시각화 기술을 사용하여 시스템 시각화 기능을 스마트폰 및 태블릿과 같은 모바일 엔드 장치에서도 활용하십시오.

토폴로지: 클라우드/SCADA 기술이 적용된 시각화  

시각화 소프트웨어 및 클라우드 기술에 기초한 작동 및 모니터링 개념