에라스무스 다리: 간격 높이의 안정적인 계산 및 전송

개요

로테르담의 에라스무스 다리  

1996년에 개통되어 로테르담의 랜드마크로 자리 잡은 에라스무스 다리

  • 북해의 조석으로 인해 일부 배는 특정 시간에 로테르담의 에라스무스 다리 아래로 지나갈 수 없습니다.
  • 선박과 교량의 손상을 피하기 위해 현재 최대 간격 높이를 시각화하는 6개의 디스플레이 패널이 있습니다.
  • 디스플레이 패널은 Radioline 무선 시스템을 통해 AXC 1050 소규모 컨트롤러에서 해당 아날로그 값을 수신합니다.

고객 프로파일

프로젝트 관리자 Richard Hecker  

Richard Hecker는 ÆVO에서 측정 및 디스플레이 시스템을 통합하는 업무를 담당합니다.

에라스무스 다리는 로테르담 도심을 Kop an Zuid 지구와 연결합니다. 802 m 길이 구조물의 남쪽 구획은 키가 큰 선박이 통과하도록 세워질 수 있습니다.

선박의 승무원은 6개의 디스플레이 패널을 통해 실제 수위에 따라 달라지는 최대 간격 높이를 통보받습니다.

적용

에라스무스 다리의 제어 센터  

제어 센터에서 도개교가 제어되고 선박 운송이 모니터링됩니다.

6개의 디스플레이 패널에서 시각화된 값에 따라 통과하는 선박의 선장은 닫힌 교량을 통과할지 아니면 도개교가 열릴 때까지 기다릴지 여부를 결정할 수 있습니다.

이전 솔루션은 유선으로 연결되어 오류가 발생하기 쉬웠으며 유지 관리에 많은 시간과 비용이 들어갔습니다. 2014년에 몇 번 낙뢰로 인해 시스템이 수리할 수 없을 정도로 손상된 후 ÆVO B.V.는 현대화 프로젝트를 수행하는 업무를 맡았습니다. 기존의 현장 시각화 부품은 그대로 남았습니다. 또한 새 제어 센터와의 연결이 필요했습니다.

프로젝트 과정에서 6개의 디스플레이 패널에 대한 직렬 통신을 구현하는 것이 문제였습니다. 이는 이전 개념에 대한 문서와 디스플레이 제어가 없었기 때문이었습니다. 따라서 프로젝트의 시작 단계에서 비트 단위로 디스플레이의 주소를 지정하는 방법을 결정하는 것이 필요했습니다. 그런 다음 전문가들은 작업에 가장 적합한 컴포넌트를 추론했습니다.

솔루션

Axiocontrol AXC 1050 소규모 컨트롤러  

AXC 1050 소규모 컨트롤러 외에도 I/O 모듈이 제어 센터의 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다

현재 해수면은 2개의 압력 센서에 의해 기록되어 아날로그 값으로 변환되고 AXL F AI4 아날로그 입력 단자로 릴레이됩니다. Axioline 스테이션의 일부인 입력 단자가 평가를 위해 데이터를 Axiocontrol AXC 1050 소규모 컨트롤러로 전송합니다. 그런 다음 디스플레이 패널에 표시되는 최대 간격 높이가 해수면과 에라스무스 다리의 절대 높이 차이에 따라 계산됩니다.

시각화 부품으로의 직렬 데이터 전송을 위해 AXC 1050 컨트롤러를 보완하는 AXL F RS UNI 직렬 통신 모듈이 사용되었는데, 이 모듈은 Radioline 무선 시스템을 통해 계산된 간격 높이 값을 6개의 디스플레이 패널에 직렬 신호로 전송합니다.

에라스무스 다리에 부착된 각 시각화 부품을 위해 ÆVO는 제어실 지붕에 있는 해당 지향성 안테나에 포인트-투-포인트 연결을 설정했습니다. 또한 6개의 디스플레이 패널에 지향성 안테나를 설치하여 직렬 신호를 수신함으로써 계산된 간격 높이를 표시할 수 있습니다. 서지 전압으로 인한 손상을 방지하고 솔루션의 페일세이프 성능을 향상시키기 위해 동축 신호 인터페이스는 Lambda/4 기술이 적용된 어태치먼트 플러그로 보호됩니다.

또한 피닉스컨택트의 네덜란드 자회사인 Phoenix Contact BV의 자동화 전문가들은 ÆVO의 사양에 따라 모든 프로그래밍 작업을 구현했습니다. AXC 1050 소규모 컨트롤러는 IEC 61131-3에 따라 표준화된 PLC 프로그래밍 언어로 프로그래밍되었습니다. 이 국제 표준에는 자동화 시스템을 위한 프로그래밍 언어, 명령 세트 및 구조가 일관되게 규정되어 있습니다. 이는 작성된 프로그램을 다른 플랫폼으로 쉽게 이식하여 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 이외에도 피닉스컨택트의 네덜란드 자회사에서 전문가 팀은 Radioline 무선 솔루션을 구성하여 제어 시스템에 연결했습니다.

요약

에라스무스 다리 아래의 최대 간격 높이를 시각화하기 위해 피닉스컨택트의 광범위한 제품 포트폴리오의 다양한 컴포넌트와 시스템이 솔루션에 사용되었습니다.

직원들이 인프라 애플리케이션 분야에서 수년간 터득한 광범위한 전문 지식 덕분에 로테르담에서의 작업을 위한 최적의 솔루션을 ÆVO 팀과 공동으로 개발할 수 있었습니다. 현장 수용 테스트에 이어서 전체 애플리케이션이 ÆVO의 정기 유지 관리 및 연중무휴 비상 서비스에 통합되었습니다.

Referrer: