운하 제방 조명 제어를 위한 비용 효율적인 원격 솔루션

개요

야간의 운하 조명  

밤에도 운하 조명은 선박의 안전한 통과를 보장합니다.

  • Istimewa Elektro B.V.는 해상, 인프라, 용수 및 환경 분야에 특화된 기업입니다.
  • Gent-Terneuzen 운하의 네덜란드 구간에 설치된 제방 조명은 중앙 및 로컬에서 제어할 수 있습니다.
  • Radioline 시스템은 조명 컨트롤로 명령을 전송할 뿐만 아니라 다양한 상태 신호를 교량 및 수문에서 제어실로 전송하는 데도 사용됩니다.
  • 케이블 설치와 비교했을 때 무선 시스템은 비용을 크게 줄여줍니다. 또한 데이터가 항상 안정적으로 전달됩니다.

고객 프로파일

Gent-Terneuzen 운하의 무선 스테이션  

무선 스테이션에는 무지향성 안테나가 장착됩니다.

2016년에 Istimewa Elektro B.V.는 전문 기술을 바탕으로 모든 항구를 포함한 길이가 26 km에 이르는 Ghent-Terneuzen 운하의 네덜란드 구간을 따라 설치된 조명을 보수하는 계약을 체결했습니다. 램프가 운하 양쪽에 설치되기 때문에 길이는 두 배가 되어야 합니다.

적용

무선 스테이션을 포함한 운하 개요  

조명을 전환하기 위해 운하를 따라 총 17개의 컨트롤 박스가 설치되었습니다.

노선 신호등, 즉 운하 제방 조명은 수로의 기술 인프라에 필수적인 부분입니다. 총 300개의 조명 기둥이 Ghent-Terneuzen 운하의 양쪽 제방에 설치되어 야간에도 선박이 안전하게 통과할 수 있습니다.

Istimewa Elektro는 새로운 LED 라이트를 더 효율적으로 그룹화할 수 있도록 전력 그리드에 로컬로 연결되는 추가 컨트롤 박스를 설치했습니다. 그러나 중앙 및 로컬에서 조명을 스위칭하기 위한 제어 라인은 그 당시에 설치되지 않았습니다.

"이러한 라인의 설치와 관련하여 상당한 비용이 소요되었기 때문에 우리는 대안적이고 비용 효율적인 솔루션을 찾는 데 어려움을 겪었습니다."라고 Istimewa Elektro의 프로젝트 매니저인 Wilco van Genderen은 회상했습니다. "최종적으로 Radioline 무선 시스템으로 결정했습니다. "따라서 경쟁업체보다 훨씬 저렴한 가격을 제안할 수 있었습니다."라고 Istimewa Elektro의 기술 엔지니어인 Max Verveer가 덧붙였습니다.

솔루션

I/O 확장 모듈이 있는 Radioline 무선 모듈  

각 컨트롤 박스에는 제어 명령을 전송하기 위한 하나의 Radioline 무선 모듈과 I/O 확장 모듈이 장착됩니다.

피닉스컨택트의 기술 지원 직원이 초기 경로 계획을 완료한 후 무선 모듈과 안테나의 이상적인 위치가 현장에서 결정되었습니다. 어떤 경우에는 조명용 컨트롤 박스가 서로 멀리 떨어져 설치되었고 나무 또는 건물과 같은 장애물에 의해 가려지기도 했습니다. 이 경우 모듈형 Radioline 시스템을 통해 다양한 무선 주파수를 사용할 수 있습니다. 무선 전문가들은 Istimewa Elektro의 담당자에게 868 MHz 장치로 테스트를 수행할 것을 권고했습니다. 일반적으로 사용되는 2.4 GHz 주파수 대역과 비교할 때 868 MHz 대역은 장애물이 더 잘 통과하는 특징이 있습니다. 이는 더 낮은 주파수 범위와 더 높은 전송 전력이 허용되기 땨문입니다.

조명을 전환하기 위해 운하를 따라 총 17개의 컨트롤 박스가 설치되었습니다. 두 박스 사이의 최대 거리는 2 km 이상입니다. 각 컨트롤 박스에는 제어 명령을 전송하기 위한 하나의 I/O 확장 모듈과 함께 하나의 Radioline 무선 모듈이 장착됩니다. 박스당 두 개의 조명 스트링(북쪽/남쪽)이 활성화됩니다. 이 기능은 어두워질 때 자동으로 작동하지만 교량 직원 또는 Terneuzen의 중앙 제어실에서 수동으로 활성화할 수도 있습니다. "무선 네트워크가 단지 조명의 제어에만 사용되는 것은 아닙니다. 다양한 상태 신호를 교량과 수문에서 제어실로 전송하기 위해서도 사용됩니다."라고 Istimewa Elektro의 설계자로 일하는 Herman de Grave는 설명했습니다. 이중화 통신 경로 덕분에 가용성이 매우 높아서 스테이션 사이의 시야를 가릴 수 있는 대형 선박조차도 무선 통신 장애를 일으키지 않습니다. "무선 모듈과 RSSI 신호 출력에 막대 그래프 디스플레이가 통합되어 있어 안테나 정렬이 쉬었습니다."라고 Max Verveer는 덧붙였습니다.

요약

Radioline 시스템 사용으로 인한 상당한 비용 절감 덕분에 Istimewa Elektro는 Ghent-Terneuzen 운하를 따라 설치된 조명을 보수하는 계약을 체결했습니다. "무선 네트워크는 2017년 4월부터 운영되어 왔으며 지금까지 우리의 기대치를 충분히 만족시켰습니다. 첫 해에 안개, 눈 또는 지나가는 대형 선박이 있더라도 오류가 발생하지 않았습니다."라고 Wilco van Genderen은 결론지었습니다.

Radioline은 독점적인 무선 기술인 Trusted Wireless 2.0에 기반하며 프로토콜에 공개적으로 액세스할 수 없기 때문에 무단 액세스에 대한 높은 보호가 제공됩니다. 또한 128비트 AES 암호화 및 무결성 검사와 같은 보안 메커니즘이 구현되었습니다.

추가 정보

Referrer: