컨트롤 캐비닛 제조에서 최적화된 프로세스

컨트롤 캐비닛 제조에서 최적화된 프로세스

효율적인 컨트롤 캐비닛 생산

엔저니어링에서 제조에 이르기까지 가능한 효율적으로 컨트롤 캐비닛을 생산하십시오.

컨트롤 캐비닛 제조는 높은 비율의 프로세스 비용을 특징으로 합니다. 이는 기계 및 시스템 생산에서 수익성을 개선하기 위한 이상적인 출발점입니다.

개별적인 특정 상황에 따라 피닉스컨택트의 전문가가 고객과 함께 개념을 개발합니다. 성공적인 개별 솔루션 작성을 위해 피닉스컨택트가 자체 머신 빌딩 분야에서 쌓아온 경험이 주는 이점을 누리십시오.

컨트롤 캐비닛 제조의 갈등 상황

컨트롤 캐비닛 제조의 갈등 영역  

컨트롤 캐비닛 제조의 갈등 상황

고소득 국가에서 제조 산업이 직면한 과제 하나로서, 컨트롤 캐비닛 제조에서 수요는 늘어나고 용도는 제한적인 솔루션 간 갈등이 나타나게 되었습니다.

납기가 짧아지고 경쟁이 치열해지면서 오류 없는 제조 프로세스가 요구됩니다. 그러나 기존의 방법과 프로세스는 컨트롤 캐비닛 제조의 새로운 과제에 대처할 수 없습니다. 해결책은 산업 제조 원칙을 따르는 것입니다.

ClipX 개념

ClipX 개념  

ClipX 개념

피닉스컨택트는 ClipX 개념을 통해 컨트롤 캐비닛 제조에 관련된 모든 회사 프로세스를 고려하여 체계적으로 검토하는 솔루션 포트폴리오를 개발했습니다.

ClipX 개념은 검증된 핵심 기술과 엔지니어링, IT 통합, 생산 및 물류 환경에 대한 폭넓은 전문 지식을 기반으로 합니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오에 관심이 있으며 설명회를 통해 ClipX 개념에 대해 논의하고 싶습니까? 그렇다면 오른쪽의 피닉스컨택트로 연락 주시기 바랍니다.

단자 스트립 생산

단자 스트립 서비스  

단자 스트립 서비스

컨트롤 캐비닛 및 스위치기어 제조는 한쪽에서는 대규모 대량 생산이라는, 다른 쪽에서는 동적인 개별 비즈니스라는 전혀 다른 요구 사항을 충족해야 합니다. 두 경우 모두 수익성과 적시성을 보장해야 합니다.

스위치기어 제조 부문의 파트너인 피닉스컨택트는 최고의 컨트롤 캐비닛을 만드는 데 필요한 모든 제품을 제공할 뿐만 아니라 다양한 서비스로 사용자를 지원합니다. 피닉스컨택트의 단자 스트립 생산 서비스는 특히 주문 피크를 유연하게 관리하는 데 도움을 주고 대량 생산을 위한 단자 스트립을 제때에 제공할 수 있도록 합니다. 이미 액세서리가 장착된 완전히 조립 및 마킹된 단자 스트립은 설치 및 연결만 하면 됩니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오에 관심이 있으며 조건 없는 설명회를 통해 단자 스트립에 대해 논의하고 싶습니까? 그렇다면 오른쪽의 연락처 양식을 작성해 주십시오.

작업자 지원 시스템

픽 바이 라이트(Pick-by-light) 워크스테이션  

혁신적인 픽 바이 라이트(Pick-by-light) 워크스테이션

작업자가 컨트롤 캐비닛의 전체 조립을 처리하는 전용 워크스테이션 조립에서 DIN 레일을 사용하는 동기화된 협업 조립 프로세스로 변경하는 경우에도 비용을 절약할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 수동 워크스테이션에서의 자체 DIN 레일 조립을 위해 보훔 대학교와 함께 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

여기에서 소재 공급, 워크스테이션 간 통신, MES 시스템 통합, 버퍼 매거진을 통한 품질 관리 및 라인 밸런싱 규정, 인체 공학적 측면 등에 대한 새로운 개념이 개발되고 있습니다. 픽 바이 라이트(Pick-by-light) 워크스테이션은 작업자에게 조립 프로세스를 안정적이고 효율적으로 안내하는 데 도움을 줍니다. 특히 가상 현실 및 증강 현실 기술의 사용에 초점을 맞춥니다. Microsoft의 HoloLens 제품이 시험적으로 사용되고 있습니다.

피닉스컨택트의 포트폴리오에 관심이 있으며 설명회를 통해 단자 스트립에 대해 논의하고 싶습니까? 그렇다면 피닉스컨택트로 연락주시기 바랍니다.

빠르고 쉬운 컨트롤 캐비닛 배선

푸쉬-인 연결 기술 및 Crimphandy를 사용한 배선  

푸쉬-인 연결 기술 및 Crimphandy를 사용한 빠르고 쉬운 배선

푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 공구 없이 손쉽게 필드에서 컨트롤러까지 전기 시스템을 일관되게 배선할 수 있습니다. 이를 통해 새롭고 더 효율적인 기계 및 시스템 설치의 기회가 제공됩니다. 공구 없이 직접 삽입하는 전선과 최적의 접근성을 제공하는 전면부 연결로 인해 푸쉬-인 기술은 자동화된 배선을 위한 미래의 연결 기술입니다.

페룰이 있는 연선을 사용할 경우 피복 분리 및 크림핑을 위한 휴대용 공구를 사용하여 배선 시간을 추가로 절약할 수 있습니다. Crimphandy를 사용하면 전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 페룰을 사용해 장착되고 크림프됩니다. 모든 작업이 불과 3초 안에 끝납니다.

푸쉬-인 기술과 결합하여 연결당 필요한 시간이 크게 줄어듭니다. 즉, 전선을 원하는 길이로 절단하고 피복 분리하고 수동으로 페룰을 장착 및 크림핑하고 전선을 푸쉬-인 단자대에 연결하는 작업이 약 17초가 걸리지만 Crimphandy를 사용하면 동일한 단계가 불과 10초 안에 완료됩니다.