서비스 및 지원

서비스 및 지원

항상 고객과 함께 하는 기업

현장 지원, 전화 지원 또는 지금 여기의 온라인 지원을 포함하여 전문가 지원이 제공됩니다.

효율적인 컨트롤 캐비닛 제조에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 그렇다면 COMPLETE 라인 주제에 대한 재미있고 유용한 비디오를 시청하십시오. 새롭고 흥미로운 콘텐츠가 매주 제공될 것입니다.

개인적으로 직접 문의하는 것이 비디오보다 나을 것입니다. 전세계 50개 이상의 자회사와 30개 이상의 대리점을 보유한 피닉스컨택트는 항상 고객 가까이 있습니다. 따라서 완벽한 패키지의 조정된 제품과 표준 및 개별 서비스를 현장에서 항상 사용할 수 있습니다.

빠른 단자 스트립 생산

개별 단자 스트립 생산  

단자대 스트립 서비스

단자 스트립 생산 서비스는 주문 피크를 유연하게 관리하는 데 도움을 주고 대량 생산을 위한 단자 스트립을 제때에 제공할 수 있도록 합니다.

이미 액세서리가 장착된 완전히 조립 및 마킹된 단자 스트립은 설치 및 연결만 하면 됩니다.

이 주제에 대해 문의하시려면 오른쪽의 연락처 양식을 작성해 주십시오.

개별 세트 솔루션

개별 소재 세트  

사전 선별된 소재 세트

소재 및 재고 관리와 관련된 작업을 줄이기 위해 사전 선별된 소재 세트를 단일 주문 번호로 주문할 수 있습니다.

이 주제에 대해 문의하시려면 오른쪽의 연락처 양식을 작성해 주십시오.

고객 맞춤형 솔루션

고객 맞춤형 제품 개발  

초기 구상에서 맞춤형 솔루션까지

피닉스컨택트 제품군 중에서 원하는 제품을 찾을 수 없습니까? 문제될 것이 없습니다. 피닉스컨택트는 사소한 수정에서부터 완전히 새로운 제품 개발에 이르기까지 고객의 특정 요구 사항을 충족합니다.

이 주제에 대해 문의하시려면 오른쪽의 연락처 양식을 작성해 주십시오.

국제 승인 및 인증서

승인 및 인증서  

제품의 높은 품질을 증명하는 수많은 인증서

수많은 인증서는 피닉스컨택트 제품을 품질 측면에서 완전히 신뢰할 수 있음을 증명합니다.

피닉스컨택트는 모든 측면에서 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 이유로 피닉스컨택트의 시스템, 프로세스 및 제품에 대한 테스트와 인증 작업을 여러 단계에 걸쳐 지속적으로 수행하고 있습니다.

포괄적인 애프터 서비스

애프터 서비스  

구매 후에도 계속되는 고객 지원

고객과 함께 하는 기업 – 구매 전뿐만 아니라 구매 후에도 포괄적인 애프터 서비스를 통해 지원을 받을 수 있습니다. 수리 서비스, 교환 서비스, 교체품 서비스 등이 여기에 포함됩니다.

포괄적인 교육 프로그램

피닉스컨택트에서 제공하는 교육  

피닉스컨택트의 전문 기술 경험

기본 사항에서부터 전문가 기술에 이르기까지 고객의 특정 요구 사항에 맞는 필요한 기술이 제공됩니다.