참조 자료

컨트롤 캐비닛 제조용 참조 자료

전문가 파트너

컨트롤 캐비닛 제조 분야의 파트너입니다.

여기에 나열된 참조 자료는 널리 알려진 기업에서 구현한 COMPLETE 라인을 특징으로 하는 광범위한 솔루션을 보여줍니다. 피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 생산 분야의 모든 요구 사항에 대한 전문 지식을 보유한 경험 많은 파트너입니다.

음료 산업 분야의 컨트롤 캐비닛 생산: 로트 크기가 1인 경우에도 비용 효율적인 생산

Krones AG에서의 컨트롤 캐비닛 생산

ClipX 개념을 통해 Krones에서 컨트롤 캐비닛 생산 최적화

음료 주입 및 포장 시스템의 글로벌 제조업체인 Krones AG는 솔루션뿐만 아니라 제조 프로세스를 지속적으로 최적화하고 있습니다.

피닉스컨택트의 개념을 통해 점점 더 늘어나는 컨트롤 캐비닛을 로트 크기가 1인 경우에도 오류 없이 신속하고 경제적으로 생산할 수 있습니다.

W. Althaus AG에서의 자동화된 단자 스트립 마킹: 높은 효율성과 품질

W. Althaus AG에서의 자동 마킹  

단자대의 자동 마킹용 레이저 셀

산업 자동화를 위한 종합 서비스 전문 기업으로서 W. Althaus AG가 제공하는 서비스 중 하나가 컨트롤 캐비닛 제조입니다. 자사의 Athex 단자대 조립 기계와 함께 피닉스컨택트의 마킹 솔루션은 생산성을 향상시키는 데 도움이 되었습니다.

ClipX.TerminalMarking 시스템은 완전히 자동화된 효율적인 마킹을 위한 최초의 솔루션입니다. 이를 위해 이 회사의 자체 포트폴리오에서 선택된 단자대 제품군은 조립 전에 특수 마킹 소재가 이미 장착되어 있습니다. 그런 다음 컴포넌트를 DIN 레일에 부착되기 직전에 마킹할 수 있습니다.

여기에서 레이저 마킹 기술이 사용됩니다. 이러한 소재와 기술의 결합은 정밀한 고대비 인쇄를 가능하게 합니다. 다목적 애플리케이션에 사용되는 이 솔루션은 소재 및 기술의 다른 조합과 마찬가지로 내구성이 뛰어납니다. 따라서 완전히 자동화된 제조 프로세스를 구현할 수 있습니다.

안전한 철도 운송: 안정적인 데이터 전송에 필요한 결함 없는 접점

철도 운송 안전성  

안전하고 원활한 철도 운송을 보장하는 Voestalpine 진단 시스템

다른 운송 수단과 비교할 때 철도는 최고 수준의 안전성을 제공합니다. Voestalpine Signaling Siershahn GmbH는 철도 운송 분야의 운영 안전성 및 유지 관리 서비스를 전문적으로 제공합니다.

철도 선로에 세이프티 시스템을 신속하게 설치하고 평가 시스템에 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 이 회사는 피닉스컨택트의 푸쉬-인 직접 연결 기술에 의존합니다.

즉시 사용 가능한 시스템까지의 모든 전기 구조에 대해 Voestalpine은 페룰과 함께 사전 조립된 전선을 일관되게 사용합니다. 이러한 방식으로 사전 처리된 전선은 0.34 mm²까지인 정격 케이블 사이즈의 낮은 삽입력으로 인해 피닉스컨택트 푸쉬-인 연결에서 공구 없이 손쉽게 배선할 수 있습니다.

엘리베이터 제조에서 시간과 공간을 절약할 수 있게 하는 푸시-인 단자대

맞춤형 엘리베이터  

맞춤형 엘리베이터를 제조하는 OSMA

오늘날 엘리베이터는 사람들이나 적재물을 안전하게 운반하는 수단일 뿐만 아니라 특별한 디자인, 명함, 눈길을 끄눈 문구 등과 함께 제공됩니다.

그러나 이러한 미적 고려 사항이 기술적 기능보다 우선하지는 않습니다. 전기 엔지니어링에 사용할 수 있는 공간이 점차 줄어들고 있기 때문에 엘리베이터 제조업체인 OSMA는 피닉스컨택트의 컴팩트 푸쉬-인 단자대를 사용합니다.

세계에서 가장 긴 현수교 중 하나에 사용된 시스템 케이블링

이스탄불에 있는 오스만 가지 대교  

세계에서 가장 긴 현수교 중 하나인 오스만 가지 대교

이스탄불에서 남동쪽으로 약 50 km 떨어진 곳에 위치한 세계에서 가장 긴 현수교 중 하나인 오스만 가지 대교는 이즈미트 만에 세워졌습니다.

피닉스컨택트의 시스템 케이블링 및 플러그-인 푸쉬-인 2단 단자대는 컨트롤러의 수많은 I/O 모듈이 필드 배선에 오류 없이 신속하게 연결되도록 합니다. 빠듯한 공사 일정을 맞추기 위해서는 설치 시간을 대폭 줄이는 것이 중요했습니다.