최신 기술이 적용된 제품

최신 기술이 적용된 제품

직관적인 조작

컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 설정하십시오.

조정된 포괄적인 COMPLETE line 제품 포트폴리오를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 빠르고 쉽게 설정하십시오. COMPLETE line 제품은 일관된 설계와 모양 덕분에 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 따라서 설치, 스타트업 및 유지 관리 시간이 절약됩니다. 모든 COMPLETE line 제품은 푸쉬-인 연결 기술을 특징으로 하므로 공구 없이 신속하게 전체 애플리케이션을 배선할 수 있습니다.

이점

  • 일관된 기능 및 설계로 인한 손쉬운 조직 및 고품질 모양
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구가 필요 없는 빠른 설치
  • 브리지, 마킹 및 테스트를 위한 표준화된 액세서리를 사용해 생산 및 물류 비용 감소
  • 앞선 기술의 COMPLETE line 제품을 사용하는 단일 공급업체가 제공하는 완벽한 컨트롤 캐비닛
맨 위로 돌아가기

모든 기능 – 하나의 시스템

COMPLETE line은 컨트롤 캐비닛의 모든 기능 영역을 위한 혁신적인 제품을 제공합니다. 디지털 컨트롤 캐비닛은 각 애플리케이션을 위한 체계적인 COMPLETE line 솔루션을 통해 고객을 명확하게 안내합니다.

 
컨트롤 캐비닛용 제품
맨 위로 돌아가기