효율적인 계획 프로세스

효율적인 계획 프로세스

컨트롤 캐비닛의 효율적인 계획

전체 엔지니어링 프로세스에서 시간을 절약하십시오.

피닉스컨택트의 완벽한 소프트웨어 지원을 통해 전체 엔지니어링 프로세스에서 시간을 절약하십시오.디지털 제품 데이터에서 전문적인 클라우드 솔루션에 이르기까지 포괄적인 포트폴리오의 이점을 누릴 수 있습니다. 직관적인 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어와 광범위한 구성기가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

계획 단계부터 완성된 컨트롤 캐비닛까지

PROJECT complete를 사용한 효율적인 계획  

PROJECT complete를 사용한 효율적인 계획

직관적인 구성, 인텔리전트 기능 및 맞춤형 사용자 인터페이스: PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 손쉬운 단자 스트립 계획 및 해당 마킹의 간단한 작성을 위한 혁신적인 솔루션입니다.

이 소프트웨어는 전기 계획 단계의 데이터 전송부터 완제품의 제공에 이르기까지 개별적이고 편리한 프로세스 지원을 제공합니다.

모든 제품에 있는 디지털 설명

디지털 설명이 있는 제품  

최적화된 프로세스를 위한 기반을 제공하는 디지털 설명이 있는 제품

모든 제품은 디지털 설명을 갖고 있으며 표준화된 데이터 및 시스템 인터페이스와 함께 컨트롤 캐비닛 제조의 최적화된 프로세스를 위한 기반을 제공합니다.

일관된 디지털 제품 설명은 엔지니어링, 설치, 생산 및 유지 관리를 지원합니다. 따라서 모든 작동 상태를 항상 알 수 있으며 해당 시각화를 통해 계획, 분석 및 작동이 단순해집니다. 또한 개별 제품을 시판 가능한 가격에 생산하려면 디지털 제품 데이터가 필요합니다. 모든 COMPLETE 라인 제품은 디지털 설명이 함께 제공되고 ETIM, eCl@ss 또는 UNSPSC 데이터와 같은 표준화된 제품 데이터를 갖고 있습니다. 모든 디지털 제품 데이터를 제품에서 직접 확인할 수 있습니다.

항상 올바른 제품 선택

개별 제품 구성  

요구 사항에 따라 제품 구성

피닉스컨택트의 구성기를 사용하면 특정 요구 사항에 따라 애플리케이션을 위한 올바른 제품이나 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.

간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지, 직관적인 사용자 인터페이스 등으로 인해 몇 번의 단계만 수행하여 개별 솔루션을 오류 없이 구성할 수 있습니다.

  • 편리한 구성: 몇 개의 항목만으로 원하는 솔루션 생성
  • 직관적인 작동: 간단히 드래그 앤 드롭을 통해 컴포넌트를 원하는 위치로 끌기
  • 사용자 친화적 시각화: 실시간 3D 표시
  • 손쉬운 계획: 결합된 2D 및 3D 데이터를 다운로드하여 CAD 프로그램으로 가져오기

전문적인 클라우드 솔루션

PROFICLOUD로 생산 및 개발 네트워크화  

PROFICLOUD를 통한 글로벌 규모의 네트워크

디지털화가 증가함에 따라 데이터 분석을 회사 프로세스에 통합할 필요가 있습니다.

피닉스컨택트의 Proficloud는 특정 요구에 따라 맞춤형으로 구성되는 포괄적인 클라우드 솔루션을 제공합니다. 기업의 경계를 넘어 전세계 생산 및 개발 작업을 네트워크화십시오. Proficloud를 사용하여 전세계 어디서나 기계 및 시스템 데이터를 캡처하고 다른 소스에서 제공된 대량의 데이터를 결합할 수 있습니다. 현대적인 데이터 분석에 기초하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 예측을 생성하며 운영 프로세스 제어를 향상시킬 수 있습니다.