스트링 컴바이너

스트링 컴바이너

최적의 성능 보장

스트링 컴바이너용 솔루션을 사용하면 PV 시스템의 가용성과 생산량을 극대화할 수 있습니다.

돌아가기 지상에 설치된 시스템

카테고리

PV 시스템을 계획 및 설치하려는 고객이 원하는 것은 시스템의 가용성과 생산량을 극대화하는 것입니다. 여기서 중요한 점은 스트링 전류를 수집 및 분배하고 낙뢰 및 서지 전압에 의한 손상으로부터 개별 모듈을 보호하며 시스템 성능을 모니터링하는 것입니다.

피닉스컨택트의 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 공간 절약형 하우징을 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트의 PV 스트링 전류 모니터링 시스템을 사용하면 개별 스트링 오류가 발생할 경우에도 오작동 및 전원 장애에 즉시 대응할 수 있습니다.

이점

  • 최적의 서지 보호 배치를 위한 애플리케이션 지향적 분석
  • 비용 및 배선 작업 감소
  • 필드에서 별개의 전원 공급 장치가 필요하지 않음
  • 컴팩트 설계를 통한 공간 절약형 설치
  • 최대 1500 V DC의 전압 측정

연결 및 보호

하이브리드 단자대  

특수 단자대로 인해 배선 작업 감소

다양한 단자대로 구성된 다양한 제품 포트폴리오는 모든 산업 분야를 위한 올바른 솔루션을 제공합니다. 퓨즈 단자대는 개별 스트링을 역전류로부터 보호하는 데 적합합니다.

다이오드 단자대는 PV 박막 사용에 적합하도록 설계되었고 하이브리드 단자대는 추가 케이블링 작업없이 최대 4개의 스트링을 병합합니다.

서지 전압 보호

PV 시스템용 서지 보호  

안정적인 PV 시스템용 서지 보호

지상에 설치된 PV 시스템은 크기 및 노출된 위치로 인해 낙뢰 전류 및
서지 전압에 특히 취약합니다.

피닉스컨택트의 낙뢰 전류 및 서지 보호 장치를 사용하여 예방 조치를 취하고 시스템 가용성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 보호 장치는 PV 설치의 서지 보호를 위한 EN 50539-11 및 UL 1449 3차 표준을 충족하고 KEMA 인증을 획득했습니다.

스트링 전류 및 전압 모니터링

전류 측정 모듈  

스트링 레벨에서 PV 시스템의 모니터링

전류 측정 모듈은 홀 센서를 사용하여 접촉 없이 PV 시스템의 특성 데이터를 확인하고 이를 통신 모듈에 전달합니다. 4 및 8-채널 버전으로 제공됩니다.

전압 측정 모듈을 사용하여 최대 1500 V의 DC 전압을 측정할 수 있습니다. 이 모듈은 접지 및 절연된 PV 시스템 모두에서 측정에 적합합니다.

전원 공급

DC/DC 컨버터  

기본 기능의 PV용 컴팩트 DC/DC 컨버터

기본 기능의 새로운 PV용 DC/DC 컨버터를 사용하면 지상에 설치된 시스템에서 스트링 컴바이너 박스에 전원을 직접 공급할 수 있습니다.

이렇게 하면 설치 비용이 절약되고 시스템 효율성이 향상됩니다. 컴팩트 설계 및 높은 수준의 효율성으로 인해 DC/DC 컨버터는 소형 컨트롤 박스에서도 사용 가능합니다.

버스 케이블의 전류 변환 및 모니터링

전류 변환기  

PV 시스템에서 DC 버스 케이블 모니터링

최대 600 A의 DC 버스 케이블은 범용 AC/DC 전류 변환기를 사용하여 모니터링합니다. 이는 모니터링할 전선을 차단할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

변류기를 통해 각기 다른 전송 속도에 맞게 교류 전류를 변환할 수 있습니다. 다운스트림 에너지 측정 장치를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 특성 데이터를 직접 기록 및 표시할 수 있습니다.

시설 관리

시설 장치의 데이터를 직렬 RS-485 인터페이스를 통해 출력하고 중앙 시설 관리 시스템에 무선으로 전송할 수 있습니다. Radioline 시스템에서 메쉬 네트워크의 설정을 허용하기 때문에 리피터/슬레이브 스테이션을 통해 장치가 서로 통신할 수 있습니다.

PV 스트링 모니터링

측정 모듈을 사용하여 최대 8개의 직류와 1개의 DC 전압 값을 동시에 측정할 수 있습니다. 하나의 통신 모듈에서 8개의 측정 모듈을 작동할 수 있는 완벽한 시스템이 제공됩니다.

측정 모듈에 전원을 공급하기 위해 2선 통신 케이블이 사용됩니다. 추가 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 범용 전류 측정 변환기를 통해 버스 케이블에서 AC/DC 전류를 측정할 수 있습니다.

PV 스트링 모니터링

스트링에서부터 버스 케이블에 이르기까지 피닉스컨택트는 PV 시스템의 안정적인 모니터링을 보장합니다.