기상 데이터 수집용 솔루션

개요

기상 데이터 수집  

기상 데이터 수집

  • 대규모 PV 시스템의 운영자에게 가장 우선시되는 것은 시스템의 효율성입니다. 이를 측정하는 방법이 성능비를 확인하는 것입니다.
  • 피닉스컨택트의 기상 관측소는 시스템 계획자 및 운영자가 성능비를 확인할 수 있도록 검증되고 안전한 솔루션을 제공합니다.
  • 이 솔루션을 통해 운영자는 시스템 생산량 및 시스템 가용성을 최적화할 수 있습니다.

적용

PV 시스템의 기상 관측소  

표준 센서를 통한 날씨 정보 수집

PV 발전소에서 운영 데이터를 수집하는 작업은 상당히 복잡합니다. 개별 모듈 스트링 및 인버터의 성능 데이터를 수집하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

대규모 PV 시스템의 운영자에게 가장 중요한 것은 시스템의 효율성입니다. 시스템 효율성을 측정할 수 있는 방법은 가능한 최대 생산량에 대한 실제 생산량의 비율을 나타내는 성능비를 확인하는 것입니다. 이러한 값을 계산하기 위해 기상 관측소는 태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 값을 수집합니다. 이 정보를 통해 손실 및 시스템 오류를 탐지할 수 있습니다.

풍하중이 너무 높으면 이 정보는 날씨 센서에 의해 수집되어 기상 관측소에서 처리되고 제어 시스템으로 전송됩니다.

추적된 PV 시스템의 경우 PV 모듈의 손상을 방지하기 위해 안전과 관련해 풍속을 확인하는 것도 중요합니다. 제어 시스템은 힘의 영향을 줄이고 손상을 방지하기 위해 PV 모듈을 안전한 위치로 이동합니다.

기상 데이터 수집을 위한 지상 설치형 시스템

지상에 설치된 시스템의 운영자는 센서가 제공하는 모든 기상 데이터의 기록이 필요합니다. 이 데이터는 모니터링 및 제어를 위해 적절한 인터페이스를 통해 중앙 SCADA 시스템에 전송되어야 합니다.

필드에서 발생할 수 있는 모든 주변 조건에서도 데이터 수집 및 전송이 보장되어야 합니다.

기상 데이터 수집을 위한 지상 설치형 시스템

중요한 모든 기상 데이터의 지속적인 수집을 위한 기상 관측소

솔루션

피닉스컨택트는 기상 데이터 수집에 필요한 모든 것을 제공합니다. 규정 61724-1에는 시스템 클래스 A - C와 관련된 환경 센서의 정확도 요구 사항이 기술되어 있습니다. PV 발전소는 엄격한 요구 사항을 충족해야 하는 클래스 A 시스템입니다. 피닉스컨택트가 제공하는 모든 센서는 이러한 클래스의 요구 사항을 충족합니다.

제공되는 모든 센서에는 많은 이점을 제공하는 Modbus 인터페이스가 갖추어져 있습니다. 한편으로 모든 센서의 데이터 수집을 위해 하나의 인터페이스 만 필요하므로 시스템 및 인터페이스 비용이 최소화됩니다. 요구 사항이 변경되는 경우 인터페이스에 영향을 주지 않고 센서를 손쉽게 추가하거나 생략할 수 있습니다. 따라서 요구 사항이 변경되더라도 애플리케이션을 손쉽게 복제할 수 있습니다.

컴팩트 기상 관측소와는 달리 피닉스컨택트가 제공하는 센서는 개별 모듈입니다. 이는 개별 센서에 오류가 있을 경우 해당 센서만 교체하면 된다는 것을 의미합니다. 최고의 산업 표준을 충족하는 피닉스컨택트의 M12 원형 커넥터 덕분에 교체가 빠르고 쉽습니다.

피닉스컨택트의 데이터 수집 스테이션을 사용할 경우 원형 커넥터를 통해 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리에 직접 연결할 수 있습니다. 또한 이 시스템에는 단시간 정전에 대처하기 위한 무정전 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다.

통합 웹 기반 관리 기능이 있는 자체 개발된 애플리케이션 프로그램은 프로그래밍 지식 없이도 센서를 작동할 수 있는 옵션을 제공합니다. 자동 구성 기능을 통해 버스에서 연결된 모든 센서가 자동으로 감지되고 통합 컨트롤러를 덕분에 이러한 센서가 Modbus TCP, Profinet 등과 같은 일반 인터페이스를 사용해 전송할 수 있습니다.
24 V의 공급 전압에서 모든 센서에 극성 역전 방지 기능이 있으므로 투자 위험이 최소화됩니다..

센서, 기상 관측소, 데이터 저장소 및 웹 인터페이스의 상호 작용  

기상 관측소는 수집한 데이터를 로컬에 저장하고 사용자가 웹 인터페이스를 통해 사용할 수 있게 합니다.

이점

  • 클래스 A 시스템에 대한 IEC 61724-1의 요구 사항을 충족하는 모든 센서
  • 플러그 앤 플레이 덕분에 스타트업 및 구성 작업 감소
  • 센서 기술의 개별적인 선택이 가능한 뛰어난 유연성
  • 산업 품질의 M12 원형 커넥터를 통해 손쉽게 연결
  • 프로그래밍 지식이 필요 없는 친숙한 설치 및 손쉬운 연결
  • 센서 기술을 위한 통합 극성 역전 방지
  • 표준화된 인터페이스 지원

Produkte

설명타입주문 번호
측정값 수집 및 전송을 위한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리SOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
웹 기반 관리 및 데이터 수집용 인터페이스 드라이버가 포함된 애플리케이션 프로그램SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
소프트웨어 라이센스Solarworx2403108
Modbus 풍향 센서SOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus 풍속 센서SOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus 온도, 습도 및 기압 센서SOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus 보조 표준 복사계SOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus 최고급 표준 복사계SOL-ES-BSC-PYR1093211
Modbus 강수량 계량 센서SOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus 기준 셀SOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus 모듈 온도 센서SOL-ES-PRO-MT1074983
   
케이블링 및 고정 하드웨어  
바람 센서용 트래버스SOL-ES-TRA-7501074980
THP 및 복사계용 트래버스SOL-ES-TRA-10001074981
센서 케이블, 0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
센서 케이블, 0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
센서 케이블, 1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
센서 케이블, 3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y 분배기SAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
보호 호스WP-PA HF 13,0 BK3240681
기준 셀용 커넥터SACC-M12MS-4PL M1424649
설명타입주문 번호
측정값 수집 및 전송을 위한 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리SOL-SC-PRO-WTH-STN
웹 기반 관리 및 데이터 수집용 인터페이스 드라이버가 포함된 애플리케이션 프로그램SD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
소프트웨어 라이센스Solarworx
Modbus 풍향 센서SOL-ES-PRO-WD
Modbus 풍속 센서SOL-ES-PRO-WS
Modbus 온도, 습도 및 기압 센서SOL-ES-PRO-THP
Modbus 보조 표준 복사계SOL-ES-PRO-PYR
Modbus 최고급 표준 복사계SOL-ES-BSC-PYR
Modbus 강수량 계량 센서SOL-ES-PRO-RF
Modbus 기준 셀SOL-ES-PRO-RC
Modbus 모듈 온도 센서SOL-ES-PRO-MT
   
케이블링 및 고정 하드웨어  
바람 센서용 트래버스SOL-ES-TRA-750
THP 및 복사계용 트래버스SOL-ES-TRA-1000
센서 케이블, 0.3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
센서 케이블, 0.6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
센서 케이블, 1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
센서 케이블, 3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y 분배기SAC-5PY-F/M-F VP SH
보호 호스WP-PA HF 13,0 BK
기준 셀용 커넥터SACC-M12MS-4PL M