세그먼트 제어용 솔루션

개요

시설 관리: 모니터링 및 제어  

시설 관리: 모니터링 및 제어

  • 대규모 PV 시스템의 수익성 있는 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에서 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다.
  • 피닉스컨택트의 어레이 컨트롤은 누적된 모든 데이터를 획득하여 효율적인 시설 관리에 사용할 수 있게 하는 시험 사용 및 테스트를 거친 안정적인 솔루션을 시스템 계획자 및 운영자에게 제공합니다.
  • 이 솔루션은 설치가 간편하며 대규모 PV 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

적용

어레이 컨트롤  

어레스 컨트롤 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품

대규모 PV 시스템을 효율적으로 운영하려면 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다.

대략 10 MW의 태양광 시스템은 20개의 태양광 패널마다 약 2500개의 스트링으로 구성됩니다. 따라서 다양한 스트링 컴바이너 박스 및 인버터와 레퍼런스 센서, 기상 관측소, 에너지 미터 등과 같은 추가의 모니터링 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

무수한 측정 데이터를 획득 및 처리해야 하고 인버터를 제어해야 하며 시스템 상태를 상위 레벨 데이터 관리 시스템으로 전송해야 합니다.

솔루션

누적된 데이터 양이 매우 크기 때문에 PV 시설은 어레이라고 하는 개별 세그먼트로 나누어져 있습니다. 피닉스컨택트의 어레이 컨트롤 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품에는 컨트롤러가 있습니다. 이 컨트롤러는 일관된 데이터 모델에 따라 어레이의 인버터, 데이터 로거 및 에너지 미터에서 측정 데이터를 수신하고 중앙 제어실에 있는 상위 레벨 SCADA 시스템에 데이터를 전달합니다.

사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용하면 개별 컴포넌트를 어레이 컨트롤에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 네트워크 과부하가 발생하는 경우 어레이 컨트롤은 인버터를 제어하여 전력을 줄입니다. 또한 어레이 컨트롤은 스트링의 성능 저하와 같은 상황을 위한 수많은 진단 기능을 갖고 있습니다. 기록된 값과 함께 도난 방지, 장치 오류 등에 대한 상태 메시지가 제공됩니다. 모든 데이터는 최대 25년 동안 보관됩니다.

시설 관리 시스템을 위한 기본이 되는 피닉스컨택트의 어레이 컨트롤을 사용해 대규모 PV 시스템의 효율적인 관리가 가능합니다.

대규모 PV 시스템 모니터링 및 제어  

어레이 컨트롤 – 대규모 PV 시스템의 효율적인 작동

이점

  • 인텔리전트 자동화 솔루션으로 인한 낮은 엔지니어링 및 운영 비용
  • 일관된 데이터 모델을 사용하여 세그먼트 레벨에서 모든 관련 데이터를 획득하기 위한 기본 애플리케이션
  • 사전 프로그래밍된 기능 블록 라이브러리에 기초하여 다양한 인버터, DC 미터 및 모니터링 컴포넌트의 손쉬운 통합
  • 데이터 처리 및 양에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 확장 가능
Referrer: