운영 관리 솔루션

개요

피드인 관리  

피드인 관리

  • 적절한 양의 데이터는 대규모 PV 시스템을 효율적으로 관리하고 기술적으로 운영하기 위한 유용한 기반이 될 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트의 SOL-DMS 데이터 관리 시스템은 대규모 PV 시스템의 요구 사항에 적합하게 맞춤형으로 구성되며 광범위하게 확장할 수 있습니다.
  • 시설 관리 시스템의 기초로서 SOL-DMS를 인프라에 완벽하게 통합할 수 있습니다.

적용

중앙 집중화된 데이터 관리는 대규모 PV 발전소를 효율적으로 운영하기 위해 반드시 필요한 핵심 작업입니다. 시스템을 운영하기 위해 생산량 값, 오류 메시지, 작동 수치 등과 같은 다양한 데이터가 획득됩니다. 일반적으로 데이터는 시스템의 서버에 로컬로 보관됩니다.

효율성을 평가하려면 시스템의 전체 라이프 사이클에 대한 데이터 기록 및 보관이 반드시 필요합니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 직접 또는 계산된 작동 데이터의 기록, 보관 및 평가를 위한 데이터 관리 시스템을 제공합니다. SOL-DMS는 개별적으로 준비된 데이터를 다양한 사용자 그룹에서 사용할 수 있게 합니다.

데이터 관리 시스템 토폴로지

작동 데이터의 기록, 보관 및 평가를 위한 데이터 관리 소프트웨어

솔루션

피닉스컨택트의 SOL-DMS 관리 시스템은 일반적으로 컨트롤러가 필드에서 분산된 방식으로 획득하여 제공하는 데이터를 시각화하는 데 사용됩니다. 데이터는 PV 스트링, 인버터, 기상 관측소 또는 네트워크의 정보와 같은 다양한 소스에서 가져옵니다.

모든 적용 영역의 데이터가 중앙 서버에 전송되어 데이터베이스에 저장되며 최종 사용자가 사용할 수 있습니다. HTML5 기능을 사용하여 Firefox와 같은 표준 브라우저가 있는 표준 PC 또는 웹 단자를 통해 데이터를 표시할 수 있습니다.

획득한 모든 데이터는 정의된 기간 동안 데이터베이스에 저장되고 값 또는 기록 추세로 웹 페이지에 표시됩니다. 로그인한 사용자는 해당 사용자 그룹에 속하는 추세의 데이터만 볼 수 있습니다.

알람 아카이브는 시스템에서 보내진 모든 메시지의 개요를 제공합니다. 사용자는 활동 영역에 따라 메시지를 필터링하여 인터페이스에 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 오류가 발생할 경우 SMS를 통해 경고가 보내집니다. 이 경우 해당 역할의 관련성 때문에 받는 사람으로 지정되었거나 특정 내용 또는 부분적 내용을 포함하는 메시지를 수신하도록 허용된 참가자들이 경고를 수신하게 됩니다.

데이터 관리 소프트웨어 화면  

전체 시스템의 상태에 대한 정보를 제공하는 데이터 관리 소프트웨어

시각화
SOL-DMS에서는 사전 정의된 개체 유형이 시각화 시스템에 저장되어 있습니다. 여기에는 기상 관측소, 섹션 제어, 스트링 컴바이너 박스, DNO 컨트롤 등과 같은 네트워크 연결 상태 모니터링을 위한 개체 유형이 포함됩니다. 운영자는 이러한 개체 유형을 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 또한 시각화 옵션과 함께 자체 설계를 통합 및 사용할 수도 있습니다.

시작 페이지에는 개별 클러스터(어레이)가 특정 색상의 점으로 표시됩니다. 녹색이 표시될 경우 시스템이 정상 성능으로 실행되는 것입니다. 따라서 아무 조치도 필요하지 않습니다. 점이 노란색으로 변경된 경우는 경고를 나타냅니다. 이 경우 어레이가 계속 작동하지만 검사를 수행해야 합니다.

색상이 빨간색으로 변경된 경우는 오류가 있다는 것을 나타냅니다. 영향을 받은 시스템 부품이 더 이상 에너지를 공급하지 않습니다. 특정 알람이 트리거됩니다. 파란색은 시스템의 해당 부분에서 유지 관리가 수행되고 있다는 것을 나타냅니다. 일반 개요에 표시된 현재 색상 상태에 따라 사용자는 추가 하위 메뉴를 통해 스트링 레벨에 이르는 다양한 어레이의 상태를 볼 수 있습니다. 사용자는 명확한 시각화를 통해 시스템 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다.

데이터 보관

SOL-DMS는 시스템의 전체 라이프 싸이클에 대한 데이터를 기록 및 보관합니다. 압축 및 이중화와 관련하여 데이터 보관에 대한 특수 요구 사항이 있습니다. 다음과 같은 규칙이 데이터 저장에 적용됩니다.

  • 15초마다 기본 데이터 저장 및 24시간 동안 사용 가능
  • 24시간 후에는 60초 간격으로 데이터 압축
  • 6개월 후에는 5분 간격으로 데이터 압축
  • 2년 후에는 15분 간격으로 데이터 압축
  • 최대 25년 동안 데이터 저장 가능
데이터 보관

모든 관련 시스템 데이터를 최대 25년 동안 저장

이점

  • 빠른 설치 및 스타트업
  • 모든 시스템 크기에 맞게 확장 가능한 조정 옵션으로 인한 유연성
  • 모든 시스템 유형에 따라 개별적으로 확장 및 재현할 수 있기 때문에 계획 작업이 감소
  • 맞춤형 인터페이스 설계를 통한 사용자 정의 조정
  • 추가 운영자 비용 없음
  • 모든 정보를 서버에 로컬로 저장하여 제3자의 액세스를 방지하는 높은 보안 수준

제품

SOL 데이터 관리 시스템(DMS)은 다음과 같은 기본 구성으로 제공됩니다.

다음을 포함하는 19 인치 랙 마운트 PC:

  • 광섬유 및 구리 연결이 있는 기가비트 Ethernet 스위치 패널.
  • 고가용성 전원 공급 장치.
  • 프로세서.
  • RAID 하드 드라이브.
  • RAM.
  • Windows 운영 체제.
  • 바이러스 백신 소프트웨어.

필요한 경우 개별 구성을 요청할 수 있습니다. 필요한 모든 소프트웨어 도구가 미리 설치되어 제공됩니다.

Referrer: