지붕에 마운트된 시스템 모니터링용 솔루션

개요

지붕에 마운트된 시스템과 직원  

지붕에 마운트된 시스템 모니터링

  • PV 시스템이 최적의 상태로 작동되도록 보장하기 위해 시스템 모니터링 솔루션 및 시각화에 대한 투자자 및 운영자의 요구가 증가하고 있습니다.
  • PV Monitor+ 모니터링 소프트웨어는 전압 및 전류를 획득한 다음 통신 모듈을 통해 작은 크기의 모듈형 컨트롤러로 전송합니다.
  • 이러한 값이 설정된 파라미터 기준에 미달 또는 초과하는 경우 텍스트 메시지가 전송되기 때문에 필요한 경우 작업자가 바로 개입할 수 있습니다.

적용

농업 생산 시설  

오류의 조기 탐지를 통한 경제적인 시스템 효율성 보장

PV 시스템이 최적의 비용 효율성을 달성하도록 보장하려면 단순히 피드인 미터를 통해 시스템의 총 생산량을 정기적으로 모니터링하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 방식의 경우 일시적으로 정상 작동에서 벗어난 상태가 기록되지 않습니다. 또한 모니터링된 최소 생산량 및 원인 간의 시간별 연관성을 명확하게 확인할 수 없습니다.

이외에도 피드인 미터는 시스템에 대한 개요만 제공하기 때문에 시스템에서 오류를 파악하기 위해서는 매우 많은 시간이 소요됩니다. 시스템 문제를 조기에 탐지 및 파악하는 것은 즉각적으로 원인을 제거하여 장기적으로 생산량 감소를 방지할 수 있는 유일한 방법입니다.

시스템 오류를 정확하게 파악하고 탐지하기 위한 필수 전제 조건
정상 작동에서 벗어난 상태를 즉시 탐지하려면 다음과 같은 전제 조건을 충족해야 합니다.

  • DC 및 AC측에서 성능 데이터의 지속적인 모니터링.
  • 스트링 레벨에서 생산량 측정. 패널 레벨에서 측정(이러한 측정을 수행하는 것이 가장 이상적이지만 일반적으로 경제적 및 기술적 이유로 구현할 수 없음).
  • 획득한 성능 데이터를 모바일 작업자 패널을 사용해 웹 인터페이스를 통해 언제든지 호출할 수 있게 하는 시각화.
  • 정상 작동에서 벗어난 경우 SMS 또는 전자 메일을 통해 운영 담당자에게 즉시 알림.

솔루션

8개 라인용 전압 측정 모듈  

8개 라인용 전압 측정 모듈

DC 모니터링
SOLARCHECK는 전류 및 전압 측정을 위한 다양한 측정 장치로 구성됩니다. 연결된 통신 장치는 측정 신호를 결합하여 상위 레벨의 소형 컨트롤러에 전달합니다. SOLARCHECK 시스템은 모듈형으로 설계되었기 때문에 시스템의 크기 및 연결에 적합하게 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. 또한 데이터 케이블링을 통해 필드의 장치에 에너지가 공급되기 때문에 하나의 중앙 전원 공급 장치만 있으면 됩니다.

AC 모니터링
EMpro 에너지 미터는 전압, 전류, 전원, 소모량 수준, 고조파 진동, 네트워크 불균형 등과 같은 전기적 파라미터를 측정, 분석 및 전달합니다.

PV Monitor+  

PV Monitor+를 사용하면 PV 시스템의 장기적 생산량을 최대 500 KW의 정격 전원까지 보장할 수 있습니다.

모듈형
PV Monitor+ 소프트웨어는 1 - 512개의 스트링에서 데이터를 획득할 수 있습니다. 항상 올바른 파라미터화와 함께 정확한 수의 스트링이 표시됩니다. 이후에 더 많은 스트링을 추가할 수 있습니다.

웹 시각화
PV Monitor+ 시각화는 별도의 프로그래밍 지식 없는 사용자도 사용할 수 있습니다. PV Monitor+가 획득한 PV 시스템 데이터를 언제든지 라이센스 없이 사용할 수 있습니다. 데이터는 CSV 포맷으로 SD 카드에 저장되며 FTP를 통해 읽거나 전자 메일을 통해 전송될 수 있습니다.

토폴로지: 지붕에 마운트된 PV 시스템용 모니터링 솔루션

지붕에 마운트된 PV 시스템용 모니터링 솔루션

이점

  • 프로그래밍 지식이 필요 없는 빠르고 쉬운 시작
  • 견고한 산업용 컴포넌트를 사용해 지속 가능하고 내구성이 뛰어난 솔루션
  • 텍스트 메시지를 통한 알람 생성을 사용해 언제 어디서나 필요한 정보 확인 가능

제품

설명타입주문 번호
웹 인터페이스를 통해 PV 시스템의 모든 주요 성능 데이터를 평가하기 위한 컨트롤러 기반의 애플리케이션 프로그램. SD 카드에 저장됨.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
소형 컨트롤러ILC 191 ME/AN2700074
에너지 측정 장치EEM-MA2502901363
라우터/모뎀PSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
안테나PSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
통신 모듈SCK-C-Modbus2901674
8개 스트링용 전류 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A2903241
4개 스트링용 전류 측정 모듈SCK-M-I-4S-20A2903242
전압 측정 모듈SCK-M-U-1500V2903591
설명타입주문 번호
웹 인터페이스를 통해 PV 시스템의 모든 주요 성능 데이터를 평가하기 위한 컨트롤러 기반의 애플리케이션 프로그램. SD 카드에 저장됨.SD / 2GB SOL-PV-MON
소형 컨트롤러ILC 191 ME/AN
에너지 측정 장치EEM-MA250
라우터/모뎀PSI-MODEM-3G/ROUTER
안테나PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
통신 모듈SCK-C-Modbus
8개 스트링용 전류 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A
4개 스트링용 전류 측정 모듈SCK-M-I-4S-20A
전압 측정 모듈SCK-M-U-1500V
Referrer: