빌딩 통합

빌딩 통합

연결 및 결합

미니어처 연결 시스템은 빌딩 통합용 연결 기술의 특수 요구 사항을 충족합니다.

지붕뿐만 아니라 빌딩의 전체 표면에서 태양열 에너지 흡수: 피닉스컨택트는 PV를 사용한 에너지 생산 트렌드에 부응하는 미니어처 DC 연결 시스템을 개발했습니다.

이 시스템을 통해 빌딩 외관을 효율적으로 사용하여 에너지를 생산할 수 있습니다. 빌딩 통합 PV 패널의 경우 제한적인 공간에 설치할 수 있는 특수한 연결 기술이 필요합니다. 피닉스컨택트의 미니어처 연결 시스템은 이러한 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

이점

  • 초슬림 설계
  • 2.5 mm² 크기의 케이블에 적합
  • 피어스 연결 기술로 인한 빠른 연결
  • 최대 15 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용으로 설계됨
  • 보호 등급 IP68을 통한 올라운드 보호

빌딩 통합 패널 연결

빌딩 통합 패널용 접속 배선함  

고객 요구에 따른 다양한 정션 박스 폭

포지션당 하나의 모듈 정션 박스가 사용됩니다. 모듈 정션 박스는 모두 빌딩 통합 패널에 통합되며 밀폐제를 사용하여 밀봉됩니다.

모듈 정션 박스의 폭을 조정할 수 있기 때문에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

컴팩트한 연결 기술

빌딩 통합 패널용 미니어처 DC 연결 시스템  

빌딩 통합 패널용 미니어처 연결 기술

커넥터가 컴팩트하게 설계되었기 때문에 PV 패널 뒤에 보이지 않게 설치하거나 파사드 프레임 안에 직접 설치할 수 있습니다. 조립은 빠르고 간편하며 특수한 공구가 필요하지 않습니다.

역전류 방지

빌딩 통합 패널용 다이오드 박스  

DC 스트링 다이오드를 통한 안정적인 역전류 방지

PV 패널에서 그림자로 인해 역전류가 발생할 수 있습니다. DC 스트링 다이오드의 안정적인 하우징 및 플랫 설계로 인해 빌딩 통합 모듈 간의 안전한 전류 흐름이 보장됩니다.

IEC에 따라 1000 V에서 최대 5 A의 역전류로부터 패널이 보호됩니다. 최대 역전압은 2200 V입니다.

BIPV용 연결 기술

정션 박스에서부터 스트링 다이오드에 이르는 모든 컴포넌트는 빌딩 외관에 드러나지 않게 설치됩니다.

빌딩 통합 패널용 미니어처 연결 시스템

미니어처 연결 시스템은 공간이 제한된 경우에도 안정적인 연결 기술을 제공합니다.