자율적 에너지 공급

자율적 에너지 공급

까다로운 기술적 조건 충족

견고한 하이브리드 PV 시스템용 솔루션 및 컴포넌트는 혹독한 외부 환경에도 견딜 수 있습니다.

하이브리드 PV 시스템은 일반 가정의 전원 공급 이외에도 해수 담수화, 광산, 농업에 사용될 수 있으며 산업 환경과 멀리 떨어진 휴양지에 에너지를 공급하기 위해서도 사용됩니다.

하이브리드 PV 시스템은 극한 기후 조건에도 설치할 수 있습니다. 따라서 에너지 생산 장치, 축열기 및 인버터와 함께 이러한 장치를 제어 및 조절하기 위한 장치도 혹독한 외부 환경에 견딜 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 솔루션 및 컴포넌트는 이러한 모든 요구 사항을 충족하는 이상적인 제품입니다.

이점

  • 에너지 및 성능 데이터의 모니터링 및 획득을 통한 하이브리드 PV 시스템의 효율성 향상
  • 소형 컨트롤러의 모듈형 확장성 및 I/O 시스템의 다양한 기능을 바탕으로 한 뛰어난 유연성
  • 인버터와의 통신을 위한 시리얼 프로토콜

에너지 측정

전원 측정 단자  

에너지의 모든 흐름을 기록하는 전원 측정 단자

시험 사용 및 테스트를 거친 I/O 시스템용 전원 측정 단자는 하이브리드 PV 시스템의 모든 전압, 전류 및 전원 상태를 기록합니다.

피닉스컨택트는 해당 산업 분야에서 검증된 모든 자동화 및 에너지 측정 컴포넌트를 제공합니다. 전원 측정 단자를 통해 교류 전류 값을 분석할 수 있습니다. 순간치가 기록된 다음 평가됩니다.

에너지 조절

소규모 컨트롤러  

효율적인 에너지 관리를 위한 소규모 컨트롤러

피닉스컨택트의 소규모 컨트롤러를 사용하여 전체 하이브리드 PV 시스템을 조절할 수 있을 뿐만 아니라 지속적인 모니터링 및 효율적인 에너지 관리를 구현할 수 있습니다.

이 컨트롤러는 I/O 신호 또는 Modbus 노드를 연결하는 옵션을 제공합니다. 또한 Ethernet 인터페이스를 통해 추가 컨트롤러 및 시스템을 연결할 수도 있습니다.

데이터 인터페이스

I/O 시스템  

I/O 컴포넌트를 통한 빠르고 쉬운 데이터 연결

모든 애플리케이션에 적합한 광범위한 I/O 모듈과 다양한 기능 단자가 제공됩니다.

예를 들어, 컨트롤러에 유연하게 마운트할 수 있는 각각 하나의 패널을 사용하여 아날로그 및 디지털 데이터를 기록할 수 있습니다.

먼 곳이라도 가능한 에너지 공급

하이브리드 PV 시스템의 안정적인 작동을 보장하려면 시스템의 모든 컴포넌트를 최적으로 조정해야 합니다. 피닉스컨택트 소규모 컨트롤러를 사용하여 전체 애플리케이션을 제어 및 조절할 수 있습니다.

이 컨트롤러는 에너지 관리자처럼 작동하며, 소비자가 필요한 양의 에너지가 적재적소에 제공되도록 보장됩니다.

자율적 에너지 공급

극한 환경에서도 언제든지 자동화 솔루션을 사용할 수 있습니다.