스페인의 Zuera II 태양광 발전 시설 모니터링을 통한 장기적인 생산량 보장

개요

Zuera II 태양광 발전 시설의 태양광 패널  

54,000개의 크리스털 모듈이 있는 태양광 발전 시설

  • Grupo Jorge는 스페인의 사라고사 주변에 위치한 30 헥타르가 넘는 면적의 태양광 발전 시설을 운영합니다.
  • 스트링의 지속적인 모니터링은 전체 시스템의 안정적이고 효율적인 작동을 보장합니다.
  • 스트링 모니터링 모듈뿐만 아니라 필요한 서지 보호 컴포넌트를 수용하는 스트링 컴바이너 박스가 개발되었습니다.
  • 기록된 값의 완벽한 통제 및 시각화 덕분에 Grupo Jorge의 장기적인 에너지 생산량이 보장됩니다.

고객 프로파일

Zuera 태양광 발전 시설의 Grupo Jorge 직원들  

사라고사 근처에서 태양광 발전 시설을 운영하는 Grupo Jorge(이미지 출처: Grupo Jorge)

Grupo Jorge는 75년 동안 육류 가공 분야에서 활약해 왔으며 지금은 가용 자원의 지속 가능한 활용을 위한 새로운 접근 방법을 도입하기 위해 전력을 기울이고 있습니다.

이 회사가 운영하는 Zuera II 태양광 발전 시설은 2012년 10월에 11.5 메가와트의 그리드에 연결되었으며, 규모는 30 헥타르를 넘고 10,000명 이상의 주민을 위한 태양광 전력을 생산합니다.

적용

스트링 컴바이너 박스 및 스트링 모니터링 모듈  

서지 보호가 있는 스트링 컴바이너 박스 및 스트링 모니터링 모듈

Zuera II 태양광 발전 시설은 단일 수평 축을 따라 태양의 경로를 따라가는 54,000개의 크리스털 모듈로 구성됩니다.

태양광 발전 시설 토폴로지는 9개의 세그먼트로 구분됩니다. 각 세그먼트는 16개의 스트링 컴바이너 박스(SCB)를 통해 2개의 중앙 인버터에 연결되는 256개의 스트링으로 구성됩니다. SCB 및 인버터 스테이션 사이에서 DC 미터가 DC 라인의 전류와 전압을 측정합니다. 전원 그리드에 공급되기 전에 AC측에서 변환된 전류와 전압을 확인합니다.

스트링을 지속적으로 모니터링하여 전체 시스템의 안정적이고 효율적인 작동을 보장하는 것이 운영자에게 중요한 요구 사항입니다.

솔루션

태양광 발전 시설의 위상적 구조  

태양광 발전 시설의 위상적 구조

이러한 점을 고려하여 피닉스컨택트는 SOLARCHECK 제품군의 스트링 모니터링 모듈뿐만 아니라 필요한 서지 보호 컴포넌트를 수용하는 16개의 스트링을 위한 스트링 컴바이너 박스를 개발했습니다.

태양광 케이블은 외부 SUNCLIX 플러그-인 연결을 통해 각 SCB에 연결됩니다. 개별 스트링의 빠른 공간 절약형 상호 연결을 위해 전위 집합 단자대를 사용할 수 있습니다. SOLARCHECK 측정 모듈은 스트링 전류 및 전압을 모니터링합니다. DC 및 데이터 케이블용 서지 보호 컴포넌트가 SCB 솔루션에 포함되어 있습니다.

인라인 소규모 컨트롤러는 발전 시설에 있는 장치의 SOLARCHECK 통신 모듈에서 스트링 데이터를 수집합니다. 추적 장치, SOLARCHECK 통신 모듈, DC 미터, 인버터 및 AC 미터가 이 방식으로 처리됩니다. 또한 이 컨트롤러는 PV 패널의 온도뿐만 아니라 아날로그 입력 단자를 통해 기록된 에너지 복사 값을 기록한 다음 데이터를 추가로 처리합니다.

두 개의 기상 관측소에서 관련 날씨 데이터를 기록하여 컨트롤러에 전달합니다. 데이터는 PROFINET 프로토콜을 통해 SCADA 시스템 및 상위 레벨 발전 시설 컨트롤러에 직접 전송됩니다.

AXweb+ 웹 기반 관리 시스템이 있는 태양광 발전 시설의 위상적 구조  

AXweb+ 웹 기반 관리 시스템

기록된 값을 언제든지 표시

운영자는 시각화 및 시스템 모니터링을 위해 태양광 발전 시설의 성능 및 날씨 데이터를 표시하는 피닉스컨택트의 웹 기반 AXweb+ 관리 시스템을 사용합니다. 운영자는 발전 시설 성능이 로컬로 또는 인터넷을 통해 시각화되는 웹 사이트를 통해 최신 데이터를 호출하여 관련 정보의 개요를 언제든지 확인할 수 있습니다.

오류 보고서에는 오류가 문서화되고 발전 시설의 개별 장치 간에 발생한 통신 문제가 시각화됩니다. 유지 관리 직원은 오류 발생 시에 마우스를 클릭하여 자세한 정보에 언제든지 액세스하고 신속하게 원인을 파악한 다음 즉시 조치를 취할 수 있습니다. 또한 SMS를 통해 서비스 직원에게 알림이 보내집니다.

요약

스트링 모니터링과 기록된 값의 시각화에 기초하여 Zuera II 태양광 발전 시설을 완벽하게 통제함으로써 Grupo Jorge의 장기적인 에너지 생산량이 보장됩니다. 이 그룹사는 전체 솔루션의 높은 품질뿐만 아니라 컴포넌트 및 시스템에 대한 포괄적인 지원을 고려하여 피닉스컨택트를 선택했습니다. 자동화 전문가로 구성된 팀이 스타트업 단계가 끝날 때까지 지원을 제공했습니다. 건설 프로젝트와 관련하여 제기되는 모든 질문 사항에 대한 답변이 즉시 제공되었으므로 태양광 발전 시설을 그리드에 신속하게 연결할 수 있었습니다.

제품

설명타입주문 번호
인라인 퓨즈가 있는 32개의 스트링용 스트링 컴바이너 박스SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
표준 스트링 퓨즈가 있는 16개의 스트링용 스트링 컴바이너 박스SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
PV 커넥터PV-CF-S 6-16(+)1790784
PV 커넥터PV-CM-S 6-16(-)1790797
스프링 케이지 연결방식 피드스루 단자대STU 35/ 4X103033126
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A2903241
최대 8개의 SCK 측정 모듈에서 데이터를 획득하기 위한 SCK 통신 모듈SCK-C-MODBUS2901674
인라인 컨트롤러ILC 171 ETH 2TX2700975
PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 350 PN2876928
Ethernet 린 매니지드 스위치FL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치TRIO-PS/1AC/24DC/102866323
인라인 디지털 입력 단자, 액세서리 완비IB IL 24 DI 16-PAC2861250
직렬 데이터 전송용 인라인 RS-485/422 기능 단자IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
설명타입주문 번호
인라인 퓨즈가 있는 32개의 스트링용 스트링 컴바이너 박스SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
표준 스트링 퓨즈가 있는 16개의 스트링용 스트링 컴바이너 박스SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
PV 커넥터PV-CF-S 6-16(+)
PV 커넥터PV-CM-S 6-16(-)
스프링 케이지 연결방식 피드스루 단자대STU 35/ 4X10
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A
최대 8개의 SCK 측정 모듈에서 데이터를 획득하기 위한 SCK 통신 모듈SCK-C-MODBUS
인라인 컨트롤러ILC 171 ETH 2TX
PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 350 PN
Ethernet 린 매니지드 스위치FL SWITCH LM 4TX/2FX
DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치TRIO-PS/1AC/24DC/10
인라인 디지털 입력 단자, 액세서리 완비IB IL 24 DI 16-PAC
직렬 데이터 전송용 인라인 RS-485/422 기능 단자IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Referrer: