하이브리드 PV 시스템

하이브리드 PV 시스템

까다로운 요구 조건을 충족하는 솔루션

견고한 하이브리드 PV 시스템용 솔루션 및 컴포넌트는 혹독한 외부 환경에도 견딜 수 있습니다.

하이브리드 PV 시스템은 일반 가정의 전원 공급 이외에도 해수 담수화, 광산, 농업에 사용될 수 있으며 산업 환경과 멀리 떨어진 휴양지에 에너지를 공급하기 위해서도 사용됩니다.

하이브리드 PV 시스템은 극한 기후 조건에도 설치할 수 있습니다. 따라서 전원 생산 장치, 축열기 및 인버터와 함께 이러한 장치를 제어 및 조절하기 위한 장치도 혹독한 외부 환경에 견딜 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 솔루션 및 컴포넌트는 이러한 요구 사항을 충족하는 이상적인 제품입니다.

이점

  • 에너지 및 성능 데이터의 모니터링 및 획득을 통한 하이브리드 PV 시스템의 효율성 향상
  • 소형 컨트롤러의 모듈형 확장성 및 I/O 시스템의 다양한 기능을 바탕으로 한 뛰어난 유연성
  • 인버터와의 통신을 위한 시리얼 프로토콜

전원 측정

전원 측정 단자  

에너지의 모든 흐름을 기록하는 전원 측정 단자

검증된 Axioline 시스템용 전원 측정 단자는 하이브리드 PV 시스템의 모든 전압, 전류 및 전원 상태를 기록합니다.

피닉스컨택트는 해당 산업 분야에서 검증된 모든 자동화 및 에너지 측정 컴포넌트를 제공합니다. 전원 측정 단자를 통해 교류 전류 값을 분석할 수 있습니다. 순간치가 기록된 다음 평가됩니다.

부하 관리

소규모 컨트롤러  

효율적인 에너지 관리를 위한 소규모 컨트롤러

피닉스컨택트의 소규모 컨트롤러를 사용하여 하이브리드 PV 시스템을 제어 및 모니터링하고 효율적인 에너지 관리를 구현할 수 있습니다.

부하 진행이 알려진 경우 Matlab Simulink를 사용하여 모델을에 기초한 부하 관리 시스템을 개발하고 시뮬레이션 환경에서 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어링 작업을 줄일 수 있습니다.

제어 에너지 제공

제어 에너지 제공  

전압 및 부하 변동의 보정을 위한 대규모 배터리 저장 시스템

변동이 심한 재생 가능 에너지를 공급하는 과정에서 전원 그리드는 갈수록 엄격해지는 부하 테스트를 거칩니다. PV 시스템에서 최대 전원 출력을 제한하는 것이 경제적이지 않기 때문에 작동 예약 버퍼가 점점 더 자주 사용됩니다. 피닉스컨택트의 모듈형 제어 시스템은 제어 에너지를 제공하기 위한 중앙 관리 기능을 담당합니다.

데이터 인터페이스

I/O 시스템  

I/O 컴포넌트를 통한 빠르고 쉬운 데이터 연결

모든 애플리케이션에 적합한 광범위한 I/O 모듈과 다양한 기능 단자가 제공됩니다.

예를 들어, 컨트롤러에 유연하게 마운트할 수 있는 각각 하나의 패널을 사용하여 아날로그 및 디지털 데이터를 기록할 수 있습니다.

외딴 지역에도 에너지 공급

하이브리드 PV 시스템의 안정적인 작동을 보장하려면 모든 시스템 컴포넌트를 최적으로 조정해야 합니다. 피닉스컨택트 소규모 컨트롤러를 사용하여 전체 애플리케이션을 제어 및 조절할 수 있습니다.

이 컨트롤러는 에너지 관리자처럼 작동하며, 소비자가 필요한 양의 에너지가 적재적소에 제공되도록 보장됩니다.

자율적 에너지 공급  

극한 환경에서도 언제든지 자동화 솔루션을 사용할 수 있습니다.