실시간 태양광 에너지 생산량

개요

PV 시설  

Freienhufen 근처의 Kieswerk PV 시설

  • Envalue GmbH는 투자자를 위한 태양광 발전 시설을 설치 및 운영하며 유럽 전체에 수많은 고객을 보유하고 있습니다.
  • 모든 오작동에 신속하게 대응하기 위해 매우 다양한 작동 조건을 지속적으로 측정해야 합니다.
  • Envalue는 피닉스컨택트의 시스템 솔루션을 사용하여 태양광 발전 시스템에서 데이터를 기록 및 전송합니다.
  • 산업 분야에 적합한 고품질 컴포넌트는 시스템 오류 발생 시에도 최고 수준의 안정성과 수익성 있는 유지 관리를 보장합니다.

고객 프로파일

Envalue GmbH, Hofkirchen은 투자자를 위한 태양광 발전 시설을 전문적으로 설치 및 운영하는 기업입니다. 이 회사는 독일과 유럽 전체에 수많은 고객을 보유하고 있습니다.

적용

여러 현장 중에서도 특히 Envalue는 Freienhufen 근처에 총 출력 약 3.1 MWp의 Kieswerk 태양광 발전 시설을 운영합니다. 이 시설에서는 약 13,000개의 크리스털 모듈이 영구적으로 지면에서 떨어져 528개의 스트링으로 결합되어 있습니다. 면적이 약 52 헥타르에 이르는 이 태양광 발전 시설은 세 개의 섹션으로 구분되며 이러한 각각의 섹션은 하나의 인버터에 할당됩니다. 여기에서 DC 전압이 AC 전압으로 변환된 다음 변압기에 공급되고 변압기에서 20 kV로 변환됩니다. 그런 다음 셍성된 AC 전압은 지하 케이블을 통해 약 5 km 떨어진 그리드 연결 지점에 전송됩니다.

일반적으로 태양광 발전 시설은 대규모 시설인 경우에도 영구적으로 설치된 제어실이 현장에 없습니다. 따라서 운영자와 투자자는 최대한의 시스템 생산량이 보장되는지 여부를 항상 염려하게 됩니다. 전류, 전압, 직사광선 등을 비롯한 작동 조건을 지속적으로 측정하여 모든 오작동에 신속하에 대응해야 하는 것도 이러한 이유 때문입니다. 데이터를 기록 및 전송하려면 산업 환경의 특수한 요구 사항을 충족할 수 있는 견고한 시스템 솔루션이 필요합니다.

솔루션

스트링 퓨즈  

개별적으로 보호되는 각 스트링

측정 체인은 스트링으로 시작되는데, 16개 또는 24개의 스트링이 병합되어 스트링 컴바이너 박스(SCB)에 개별적으로 저장됩니다. 스트링 전류를 기록하기 위해 각각 하나의 이중 스트링이 SOLARCHECK 모듈 개방부 중 하나를 통과하여 라우팅됩니다. 마찬가지로 SOLARCHECK 측정 모듈을 통해 전압 및 주변 온도를 기록할 수도 있습니다. 아날로그 데이터는 측정 모듈에서 처리 및 디지털화된 다음 Modbus 프로토콜을 통해 전송됩니다.

사용된 SCB 장비에 피닉스컨택트의 DC 영역용 VALVETRAB 서지 보호와 통신 라인, Uno 전원 공급 장치 및 연결 기술의 보안을 위한 PLUGTRAB이 포함되어 있습니다. 수집된 DC 전류는 절연기를 통해 인버터에 전송됩니다. 모든 SCB 및 인버터에서 제공된 데이터와 변전소의 네트워크 연결 지점에서 제공된 데이터는 데이터 로거 캐비닛에 모입니다. 여기에 설치된 핵심 컴포넌트가 ILC 191 인라인 컨트롤러인데, 이 컨트롤러는 Solarworx 라이브러리의 기능 블록에서 프로그래밍된 PV 관리 애플리케이션을 실행하는 데 사용됩니다.

Envalue의 프로젝트 관리자인 Rüdiger Haslinger는 "Solarworx 라이브러리의 기능 블록을 통해 시판되는 모든 인버터에서 데이터를 읽을 수 있으므로 프로그래밍이 간소화되었습니다. 또한 피닉스컨택트 팀은 연결을 위한 탁월한 지원을 제공합니다.”라고 설명했습니다. 특히 직접 판매자의 제어 시스템에 연결하는 것은 어려운 과제입니다. 하지만 이러한 과제도 별다른 프로그래밍 작업 없이 해결할 수 있습니다.

Smartblue 포털용 태블릿이 있는 컨트롤 캐비닛  

Smartblue 포털에서 신속하게 탐지되는 결함

Smartblue 활용

이중 스트링에 대한 정기적으로 업데이트되는 전류 및 전압 값, 인버터 데이터, 온도, 일사량 등과 같은 시설 주변 조건을 포함하는 완벽한 시스템 개요가 1 - 5분 간격으로 수집된 다음 뮌헨에 있는 Smartblue 소프트웨어 제조업체의 서버에 15분마다 인터넷을 통해 전송됩니다. 여기에서 순수한 숫자 시퀀스로부터 가치 있는 정보가 만들어집니다.

관련 정보를 신속하게 필터링하기 위해 특수한 소프트웨어 루틴이 개발되었습니다. 예를 들어, 동일한 원인을 가진 오류 메시지가 단일 메시지로 요약됩니다. 반복되는 오류 메시지가 있을 경우 제어 스테이션에 한 번만 표시되는 적층 결함이 생성됩니다. 따라서 결함 있는 모듈, SCB의 퓨즈 단선, 스트링의 느슨한 커넥터 등을 신속하게 탐지할 수 있습니다.

요약

피닉스컨택트가 PV 분야의 다른 솔루션과 차별화되는 이유가 무엇인지 묻는 질문에 대해 Rüdiger Haslinger는 주저하지 않고 "산업 분야를 위한 견고한 품질에 차이가 있습니다. 예를 들어, 스트링이 직접 연결되는 경쟁업체의 측정 보드와 달리 SOLARCHECK 측정 모듈은 비접촉 측정으로 인해 열이 발생하지 않습니다."라고 대답했습니다.

제품

설명타입주문 번호
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A2903241
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-4S-20A2903242
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-U-1500V2903591
SCK 통신 모듈SCK-C-MODBUS2901674
인라인 컨트롤러ILC 191 ETH 2TX2700976
프로그램 및 구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
인라인 RS-485/422 기능 단자IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
1차 전환 UNO POWER 전원 공급 장치UNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치QUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Ethernet 인터페이스가 있는 산업용 UMTS/GSM 라우터PSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
퓨즈, 10.3 mm x 38 mm, 최대 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
2핀 절연 DC 전압 시스템용 서지 보호 장치(1000 V DC)VAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
범용 플러그타입 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
베이스 부품용 서지 보호 플러그PT 3-PB-ST2858030
설명타입주문 번호
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-8S-20A
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-I-4S-20A
PV 시스템 모니터링용 SCK 측정 모듈SCK-M-U-1500V
SCK 통신 모듈SCK-C-MODBUS
인라인 컨트롤러ILC 191 ETH 2TX
프로그램 및 구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A
인라인 RS-485/422 기능 단자IB IL RS 485/422-PRO-PAC
1차 전환 UNO POWER 전원 공급 장치UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치QUINT-PS/1AC/24DC/5
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치QUINT-UPS/24DC/24DC/5
Ethernet 인터페이스가 있는 산업용 UMTS/GSM 라우터PSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet 스위치, 4개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
퓨즈, 10.3 mm x 38 mm, 최대 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
2핀 절연 DC 전압 시스템용 서지 보호 장치(1000 V DC)VAL-MS 1000DC-PV/2+V
범용 플러그타입 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
베이스 부품용 서지 보호 플러그PT 3-PB-ST
Referrer: