시설 관리: 자동화 및 시각화

시설 관리: 자동화 및 시각화

기상 데이터 개요

피닉스컨택트의 기상 관측소를 사용해 시스템의 효율성을 항상 파악할 수 있습니다.

돌아가기 지상에 설치된 시스템

카테고리

  • 기상 데이터 수집용 솔루션

    피닉스컨택트의 기상 데이터 수집용 솔루션은 대형 PV 시스템의 요구 사항에 적합하게 맞춤형으로 구성됩니다.

PV 시스템 운영자는 지상에 설치된 시스템의 에너지 효율성과 안정성을 지속적으로 파악해야 합니다. 이를 측정할 수 있는 방법은 이론적으로 가능한 산출량에 대한 실제 시스템 산출량의 비율을 나타내는 성능비를 측정하는 것입니다.

이 값이 예기치 않게 감소할 경우 시스템 오류가 있다는 것을 의미합니다. 기상 관측소는 태양 조도, 풍속, 온도 등과 같은 중요한 기상 데이터를 24시간 내내 측정합니다. 그런 다음 이러한 데이터는 성능비 계산에 포함됩니다.

이점

  • 인텔리전트 자동화 솔루션을 사용한 엔지니어링 및 운영 비용 절감
  • 날씨 센서를 위한 간단한 플러그 앤 플레이 연결
  • 옵션 센서 발열
  • 간단한 사용자 인터페이스에서 SCADA 솔루션에 이르는 모든 애플리케이션에 적합
  • 명확한 그래픽 사용자 인터페이스를 통한 직관적인 작동

기상 데이터 수집

Modbus를 통해 제어 시스템에 직접 연결할 수 있는 광범위한 환경 센서 포트폴리오 덕분에 피닉스컨택트는 고객의 요구에 맞는 컴팩트 기상 관측소를 제공합니다. 사전 구성된 센서는 날씨 데이터를 전송하는 데 즉시 사용할 수 있습니다.

연결

PV 시스템의 기상 관측소  

모든 표준 센서를 기상 관측소에 연결 가능

피닉스컨택트의 기상 관측소는 광범위하게 사용할 수 있도록 설계되었으며 표준 인터페이스를 통해 최대 11개의 표준 센서를 연결할 수 있습니다.

또한 기상 관측소 내의 모든 전기적 컴포넌트는 서지 전압으로부터 안정적으로 보호됩니다.

시작

기상 관측소의 파라미터화를 위한 웹 인터페이스  

웹 인터페이스를 사용한 기상 관측소의 손쉬운 파라미터화

웹 인터페이스를 통해 개별 센서를 손쉽게 구성할 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 지식이 없어도 기상 관측소를 시작할 수 있습니다.

획득한 기상 데이터는 컨트롤러에 로컬로 저장되고 필요 시 호출할 수 있습니다.

시각화

피닉스컨택트는 다양한 시각화 작업을 구현하기 위한 유연하고 작동하기 쉬운 소프트웨어를 제공합니다. 브라우저만 있으면 PV 시스템을 표시할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 스마트 장치에서의 편리한 작동을 위한 SCADA 기능 및 멀티 터치 지원을 제공합니다.

데이터 전송

전원 공급 장치 및 컨트롤러  

SCADA 시스템에 데이터를 전송하기 위한 인터페이스

기상 데이터는 상위 레벨 SCADA 시스템에 손쉽게 연결할 수 있도록 필요한 경우 Modbus, PROFINET 또는 SunSpec®과 같은 표준화된 데이터 포맷으로 제공되고 Ethernet을 통해 전송됩니다.

시스템 네트워크 내의 웹 인터페이스를 통해 기상 관측소에 언제든지 액세스할 수 있습니다.

서비스

지상 설치형 PV 시스템용 기상 관측소

날씨 데이터가 중앙 SCADA 시스템으로 전송됩니다.