시설 관리: SCADA 및 포털 연결

시설 관리: SCADA 및 포털 연결

확장 가능한 PV 시설 관리

시스템 솔루션을 사용해 PV 시설의 데이터를 획득 및 평가할 수 있습니다.

돌아가기 지상에 설치된 시스템

카테고리

  • 운영 관리 솔루션

    적절한 양의 데이터는 대규모 PV 시스템을 효율적으로 관리하고 기술적으로 운영하기 위한 유용한 기반이 될 수 있습니다.

SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)는 컴퓨터 지원 방식의 기술 프로세스 모니터링 및 제어를 위한 기술입니다. 이 시각화 인터페이스는 인간과 기계 간의 상호 작용을 위한 인터페이스입니다. SCADA 기능을 사용한 시각화는 확장성과 다양한 용도를 특징으로 합니다. 대규모 PV 시스템에서 시각화는 복잡한 프로세스의 모니터링 및 작동에 사용됩니다.

이점

  • 포털 연결 덕분에 대규모 PV 시스템의 기술적 관리 가능
  • 데이터 포맷 또는 통신을 위한 정립된 표준을 지원하는 SCADA
  • 포털 및 SCADA의 병렬 스토리지로 최적의 데이터 가용성 제공
  • 모든 시설 장치의 자동 구성으로 인한 손쉬운 스타트업
  • 모델 기반 시스템 개발을 통한 구조화된 구현 및 사전 시뮬레이션

시스템 개요 및 보고

경제적인 시스템 작동을 보장하기 위해 PV 설치를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 피닉스컨택트는 로컬 데이터 획득 시스템, 모니터링 포털 및 작동 관리 시스템과의 안전한 연결을 보장하기 위해 산업용 방화벽, 모바일 라우터 및 모뎀과 같은 컴포넌트를 제공합니다.

클라우드에서의 데이터 분석

피닉스컨택트의 클라우드 솔루션을 사용하여 클라우드 서비스를 기존 PROFINET 네트워크에 추가할 수 있습니다. 이를 통해 원격으로 PV 시스템에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 모니터링, 보고, 계산 또는 사전 예방적 유지 관리와 같은 서비스를 사용할 수 있습니다.

지속적인 포털 연결

모니터링 및 보고의 데이터 차이를 방지하기 위해 PV 시스템 및 포털 간의 인터넷 연결이 중단되는 경우에 대비하여 데이터가 자동으로 로컬에 저장됩니다. 필요한 경우 개방형 시스템 인터페이스를 통해 기존 포털에 연결할 수 있습니다.

PV 시스템의 보안으로 인한 최대 생산량 보장

피닉스컨택트는 데이터 통신에서부터 피드-인 관리 및 시각화에 이르기까지 PV 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 위한 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다.

PV 시스템의 보안으로 인한 최대 생산량 보장  

웹 시각화를 통한 생산성 데이터 파악