마이크로 인버터

마이크로 인버터

손쉬운 설치

이 연결 시스템을 사용하면 마이크로 인버터가 AC 및 DC측에 지속적으로 접속되도록 연결할 수 있습니다.

마이크로 인버터는 PV 패널에 직접 설치됩니다. 이를 통해 더 이상 다른 패널에 그림자 또는 기타 성능 저하 현상으로 인한 영향을 주지 않습니다. 그 결과 훨씬 더 높은 생산량을 달성할 수 있습니다.

더 이상 패널 간 복잡한 상호 연결이 필요 없습니다. 설치하기 쉬운 범용 마이크로 인버터 연결 기술을 찾고 계십니까? 피닉스컨택트의 마이크로 인버터용 연결 시스템은 이러한 요구 사항을 충족하도록 특별하게 개발되었습니다. 설치 현장에서 플러그 앤 플레이 방식으로 사용자 친화적 설치가 가능하도록 고객의 요구 사항에 따라 사전 조립된 상태로 제공될 수 있습니다.

이점

  • 3핀, 코딩된 핀 커넥터 패턴(극성 역전 방지)
  • SUNCLIX 접점을 통한 최고 수준의 안정성
  • 500 W 출력 전원이 가능한 마이크로 인버터 사용
  • 마이크로 인버터의 AC 및 DC측 연결을 위한 포괄적인 연결 시스템

장치 연결

마이크로 인버터  

마이크로 인버터를 통한 패널 레벨에서의 성능 최적화

SUNCLIX DC 커넥터를 마이크로 인버터 또는 필드 조립용 장치 플러그로 사용하면 패널측에서 고성능 및 최고 수준의 품질을 달성할 수 있습니다.

AC 연결 기술

마이크로 인버터용 AC 연결 기술  

마이크로 인버터 사용을 위해 특별하게 설계된 AC Y 분배기

AC-Y 커넥터는 극성이 역전될 위험이 없이 트렁크 라인을 통해 서로 연결되는 2개의 3핀 연결로 구성됩니다.

커플링측에는 트렁크 라인이 수용되며 인버터로의 연결 기능을 하는 드롭 라인도 수용됩니다.

주전원 연결

마이크로 인버터용 주전원 연결  

전류를 주전원에 공급할 수 있게 하는 주전원 커넥터

주전원 커넥터는 PV 시스템 및 주전원 간의 연결 링크를 제공합니다.

시스템 구조에 따라 AC-Y 커넥터의 플러그 또는 커플링측을 통해 주전원을 연결할 수 있습니다. 선단 탈피 처리된 케이블은 분배기 박스에 접속되거나 케이블 슬리브를 통해 서비스 패널로 연결됩니다.

마이크로 인버터 연결

마이크로 인버터를 사용하면 각각의 개별 패널은 항상 최적의 작동 지점에서 작동하며 해당 영역이 부분적으로 어두워지는 경우에도 영향을 받지 않습니다.

스트링 인버터 아키텍처와 달리 마이크로 인버터를 사용하면 전체 시스템의 생산량을 최대 20%까지 추가로 달성할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 연결 시스템을 사용하여 DC 및 AC측에 마이크로 인버터를 연결하십시오.

마이크로 인버터용 연결 기술

마이크로 인버터의 AC 및 DC측 연결을 위한 범용 연결 기술