피드-인(feed-in) 관리

피드-인(feed-in) 관리

안정적인 전원 그리드 구현

엔지니어링 작업을 최소한으로 유지하면서 안정적인 피드-인(feed-in) 관리를 구현하십시오.

분산된 PV 시스템은 높은 그리드 안정성을 보장하기 위해 본분을 다해야 합니다. 네트워크 운영 담당자는 PV 시스템의 네트워크 연결 조건에서 유지되어야 하는 네트워크 주파수 및 전압과 무효 전력 범위를 지정합니다. 에너지 생산 시스템(EGS)용 조절기는 이러한 값을 확인하기 위해 그리드 연결 지점의 현재 전압 및 무효 전력을 기록합니다.

이러한 값에 기초하여 인버터의 해당 제어 값이 결정됩니다. 피닉스컨택트의 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 솔루션을 사용하면 피드-인(feed-in) 제어 시 요구되는 엔지니어링 작업을 최소화할 수 있습니다.

이점

  • 네트워크 운영자별 EGS 제어
  • 버튼을 눌러 에너지 데이터를 표시
  • 강력한 데이터베이스 기술을 사용한 개별 데이터의 장기 보관
  • 유연한 데이터 분석 및 평가를 통한 맞춤형 보고

피드-인(feed-in) 제어

피드-인(feed-in) 조절기로 사용되는 컨트롤러  

최적의 피드-인(feed-in) 제어를 위한 소규모 컨트롤러

EGS 제어 시스템의 중심에는 IEC 61131에 따라 프로그래밍된 클래스 100 인라인 컨트롤러가 있습니다.

소규모 컨트롤러를 위한 포괄적인 포트폴리오의 확장 모듈이 제공됩니다. 시설 운영자는 해당 PV 시스템의 요구 사항에 맞게 솔루션을 최적으로 조정할 수 있습니다.

네트워크 통합

에너지 미터기  

에너지 미터기는 PV 시스템의 중요한 특성 데이터를 기록합니다.

네트워크 사용 가능한 에너지 미터기를 사용해 중앙 및 현장에서 특성 전기 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 따라서 소규모 컨트롤러를 통해 PV 시스템과 관련된 모든 특성 데이터를 수집하고 SQL 데이터베이스에 로깅할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 에너지 미터기는 최적의 PV 시스템 네트워크 통합을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.

작동 관리

PV 시스템의 작동 관리를 위한 인터페이스  

데이터 관리 소프트웨어의 그래픽 표시

피닉스컨택트는 직접 또는 계산된 작동 데이터의 기록, 보관 및 평가를 위한 데이터 관리 소프트웨어를 제공합니다.

트렌드의 그래픽 표시 및 선택한 파라미터의 로깅을 통해 PV 시스템의 효율적이고 포괄적인 작동 관리가 가능합니다.

안정적인 전원 그리드용 피드-인(feed-in) 제어

네트워크 운영자의 피드-인(feed-in) 관리 시스템 연결과 함께 개별 무효 전력의 조절도 중요합니다.

네트워크 연결 지점의 네트워크 파라미터는 측정 장치에 의해 기록되고 중앙 EGS 조절기로 전송됩니다. 그런 다음 무효 전력 조절기에서 계산된 작동 값이 시스템에 설치된 인버터로 전송됩니다.

PV 시스템용 피드-인(feed-in) 관리

피닉스컨택트의 인텔리전트 자동화 컴포넌트를 통한 안정적인 피드-인(feed-in) 제어