무선 시스템

무선 시스템

무선 및 강력한 성능

Bluetooth에서 WLAN, 시리얼 데이터와 I/O 신호에 이르기까지 무선 시스템이 제공하는 다양한 가능성에 대해 알아보십시오.

I/O 신호 및 시리얼 데이터의 무선 전송

거리가 멀거나 접근이 어려운 지역의 측정 데이터 및 시스템 정보를 간단히 획득하여 중앙으로 전송할 수 있습니다. 원격 제어 기술은 새로운 시스템 컴포넌트를 설치하거나 고장난 통신 케이블을 교체해야 할때 새로운 케이블 경로를 구축하는 것보다 안정적이고 경제적인 방법입니다.

무선 모듈은 다양한 인터페이스를 특징으로 하며 프로세스 스테이션 및 제어 센터의 로컬 센서 및 액추에이터 간에 게이트웨이로 작동합니다.


Radioline 무선 시스템이 있는 네트워크 애플리케이션

Radioline 무선 시스템은 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 스타트업
  • 손쉬운 포인트-투-포인트 또는 네트워크 연결(스타, 메쉬)
  • T-BUS를 통해 스테이션당 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능(핫 스왑 가능)
  • 애플리케이션: I/O - I/O, I/O - 시리얼, 시리얼 - 시리얼
  • 통합 RS-232 및 RS-485 인터페이스
  • 트러스티드 무선 2.0 기술
  • 무선 인터페이스를 위한 조정 가능한 데이터 속도
  • 128비트 데이터 암호화(AES)

이 솔루션을 위한 제품으로 바로가기

다음 제품 목록은 원격 제어/원격 유지 관리를 위한 솔루션을 실현하는데 사용할 수 있는 컴포넌트입니다.

WLAN 및 Bluetooth를 사용한 무선 네트워크 통신

공장 자동화를 위한 피닉스컨택트의 무선 네트워크 통신 및 안정적인 산업용 컴포넌트가 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

무선 Ethernet을 사용하면 넓게 분산된 시스템에서 일관된 네트워크 솔루션을 구현하고 모바일 장치를 통합할 수 있으며 이렇게 구축된 네트워크는 유지 관리가 쉽고 안전하며 높은 성능을 제공합니다.


무선 네트워크 통신의 가능성

무선 Ethernet 통신의 이점:

  • 유연한 설치 및 구성 개념을 통해 기존 네트워크에 완벽하고 경제적으로 통합
  • 산업 애플리케이션을 위한 최적의 안정성 및 가용성
  • 공통 통신 표준인 Ethernet을 사용한, Voice over IP에서 세이프티에 이르는 광범위한 사용

Bluetooth
Bluetooth를 사용하면 다른 무선 시스템과 병행할 경우에도 자동화 컴포넌트의 매우 간편하고 안정적인 연결이 가능합니다.

WLAN
MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술이 적용된 최신 IEEE 802.11n WLAN은 최대한의 안정성, 데이터 처리량 및 범위를 제공합니다.

이 솔루션을 위한 제품으로 바로가기

다음 제품 목록은 원격 제어/원격 유지 관리를 위한 솔루션을 실현하는데 사용할 수 있는 컴포넌트입니다.

서비스