공용 전화 네트워크를 통한 원격 유지 관리

공용 전화 네트워크를 통한 원격 유지 관리

민첩성 및 용이성

공용 전화 네트워크는 포괄적인 네트워크 확장으로 사실상 전세계 모든 나라에서 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 원격 기계 및 시스템에 일시적으로 원격 액세스할 수 있는 아날로그 모뎀을 제공합니다. 이러한 모뎀을 사용하면 가장 간단한 수단, 즉 다이얼-업(dial-up) 연결 기술을 통해 전세계의 가장 멀리 떨어진 지역에서도 손쉽게 원격 유지 관리가 가능합니다. 아날로그 전화 인프라로 인해 ADSL 광대역 라우터를 사용하는 것이 가능합니다. 이 라우터는 영구 DSL 라인을 통해 산업용 Ethernet 또는 RS-232 장치를 인터넷에 연결합니다. 고속 인터넷 연결을 사용하면 전세계 어디에서나 개별 기계, 시스템 또는 전체 Ethernet 네트워크에 액세스할 수 있습니다.

이점

  • 현지 공급자의 요구 사항을 사전에 명확하게 파악할 필요 없이 현장에서의 신속한 스타트업을 가능하게 하는 통합 Annex A/B/J 전환
  • DSL 모뎀 또는 DSL 라우터로 사용하도록 웹 기반 관리에서 손쉽게 설정 가능
  • DSL에서 LAN으로의 자동 신호 조절
  • 방화벽, VPN, NAT 등의 통합 기능

전세계 사용을 위한 ADSL 라우터

ADSL 광대역 라우터를 사용하면 산업용 Ethernet 및 RS-232 장치와 인터넷 간에 고속 연결이 가능하고 또한 기존의 모든 ADSL 표준이 지원됩니다.

통합 Annex A/B/J 전환을 사용하여 지역 통신 공급자의 요구 사항에 맞게 장치를 손쉽게 조정할 수 있습니다.. 모뎀으로 작동할 경우 장치는 DSL에서 LAN으로의 간단한 변환기로 작동합니다. 그런 다음 별도의 다운스트림 라우터가 라우터 및 방화벽 기능을 처리합니다. 그러나 라우터로 사용할 경우 장치 자체에서 이러한 기능을 처리하므로 별도의 라우터가 필요하지 않습니다.

ADSL 모뎀/라우터  

ADSL 라우터/모뎀 - 산업용으로 특별히 설계된 것이 아니라 전세계적으로 유연하게 사용할 수 있는 장치 유형입니다.