무선 시스템을 사용한 원격 제어

무선 시스템을 사용한 원격 제어

무선 및 강력한 성능

Bluetooth에서 WLAN, 시리얼 데이터와 I/O 신호에 이르기까지 무선 시스템이 제공하는 다양한 가능성에 대해 알아보십시오.

Radioline 무선 시스템을 사용하면 수 km에 걸친 데이터 및 신호 전송이 가능합니다. 원격 제어 기술은 새로운 시스템 컴포넌트를 설치하거나 고장난 통신 케이블을 교체해야 할때 새로운 케이블 경로를 구축하는 것보다 안정적이고 경제적인 방법입니다. 무선 모듈은 다양한 인터페이스를 갖고 있으며 프로세스 스테이션 및 제어 센터의 로컬 센서 및 액추에이터 간에 게이트웨이로 작동합니다.

이점

  • 프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 스타트업
  • 손쉬운 포인트-투-포인트 또는 네트워크 연결(스타, 메쉬)
  • T-BUS를 통해 스테이션당 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능(핫 스왑 가능)
  • 조정 가능한 무선 인터페이스 데이터 속도
  • 128비트 데이터 암호화(AES)

Radioline 기능:

  • 프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 스타트업
  • 손쉬운 포인트-투-포인트 또는 네트워크 연결(라인, 스타, 메쉬)
  • DIN 레일 커넥터를 통한 스테이션당 최대 32개의 I/O 모듈이 있는 모듈형 스테이션 구조
  • I/O 신호 및 직렬 데이터의 전송
  • 트러스티드 무선 기술
  • RS-485 스테이션과 결합 가능

I/O 확장 모듈 기능:

  • 프로그래밍이 필요 없는 썸휠을 사용한 손쉬운 I/O 매핑
  • 작동 중에도 손쉽게 모듈 교체 가능(핫 스왑 기능)
  • 채널 간 전기 절연
  • 확장된 온도 범위: -40°C - +70°C
네트워크에서 신호 분배(I/O 매핑)  

네트워크에서 신호 분배(I/O 매핑)