WLAN 및 Bluetooth를 사용한 네트워킹

WLAN 및 Bluetooth를 사용한 네트워킹

산업용 네트워크를 위한 이동성

무선 Ethernet – 적은 유지 관리 및 설치 비용과 함께 업계 최고의 유연성을 제공합니다.

공장 자동화를 위한 피닉스컨택트의 무선 네트워크 통신 및 안정적인 산업용 컴포넌트가 제공하는 이점을 경험해 보십시오. 무선 Ethernet을 사용하면 넓게 분산된 시스템에서 일관된 네트워크 솔루션을 구현하고 모바일 장치를 통합할 수 있으며 이렇게 구축된 네트워크는 유지 관리가 쉽고 안전하며 높은 성능을 제공합니다.

이점

  • 유연한 설치 및 구성 개념을 통해 기존 네트워크에 완벽하고 경제적으로 통합
  • 산업용 애플리케이션에 이상적인 기능을 사용한 최대한의 안정성 및 가용성
  • 공통 통신 표준으로 사용되는 Ethernet으로 인한 VoIP(Voice over IP)에서 세이프티에 이르는 광범위한 사용

무선 네트워크 통신 기능

피닉스컨택트의 무선 Ethernet을 사용하여 일관된 네트워크 솔루션을 구현할 수 있습니다.

  • 움직이는 장치의 통합
  • 기능적으로 안전한 통신
  • 원격 장치와의 연결을 포함한 빠른 통신 연결
무선 네트워크 통신  

WLAN을 사용한 일관된 네트워크 솔루션

셔틀 및 자동화된 가이드 방식 차량 시스템 네트워킹

무중단 로밍  

AGV를 위한 WLAN 1100 및 5110 무중단 로밍

유연한 운송 솔루션은 Industrie 4.0의 원칙에 따라 민첩한 생산 및 물류의 기반이 됩니다. 이러한 이유로 자동화된 가이드 방식 차량 시스템(AGV)은 현대적인 물류 및 스마트 팩토리에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

안정적이고 효율적인 작동의 한 가지 중요한 요소는 투명한 고성능 무선 통신입니다. 피닉스컨택트는 이 기능에 적합한 산업용 무선 LAN 솔루션을 제공합니다. 5110 WLAN 액세스 지점을 사용하면 생산 시설 또는 창고를 위한 안정적인 WLAN 조명이 가능합니다. 통합 안터네가 있는 컴팩트 WLAN 1100을 셔틀 및 차량 시스템에서 사용할 수 있습니다. 고속 로밍은 연결 해제를 방지하고 안정적인 통신을 보장합니다.

스마트 장치를 사용하여 기계 및 시스템 모니터링

안전한 WLAN 연결  

다양한 네트워크 장치 사이에 매우 안전한 WLAN 연결을 가능하게 하는 WLAN 1100

스마트폰, 태블릿 또는 스마트 시계에서 항상 기계의 최신 상태를 확인하십시오. WLAN 1100 액세스 지점 기계를 사용하여 스마트 장치를 기계 네트워크에 쉽고 안전하게 통합할 수 있습니다. 이미 안테나가 통합되어 있는 특수한 제품 개념을 통해 기계 또는 컨트롤 캐비닛에 손쉽게 바로 설치할 수 있습니다.

WLAN 1100은 일회용 암호로 연결을 보호하고 필터를 사용해 네트워크에 대한 액세스를 규제하는 옵션을 통해 향상된 보안을 제공합니다. 이렇게 하면 허가된 사람만 기계 및 승인된 시스템에 액세스할 수 있게 됩니다.

Bluetooth를 통한 기능적으로 안전한 통신

Bluetooth를 통한 안전한 데이터 전송  

FL EPA 2 및 SafetyBridge 기술이 적용된 Bluetooth를 통한 기능적으로 안전한 데이터 전송

신호 전송이 기능적으로 안전하다는 것을 보장하는 것은 종종 기계 또는 차량이 움직이는 곳에서 기본 요구 사항입니다. Bluetooth 또는 WLAN을 통한 ProfiSAFE 또는 SafetyBridge 솔루션과 같은 무선 솔루션을 사용하여 이 요구 사항을 손쉽게 충족할 수도 있습니다.

피닉스컨택트의 WLAN 및 Bluetooth 컴포넌트는 신호의 안정적이고 신뢰할 수 있는 무선 전송을 보장합니다. 세이프티 프로토콜은 통신에서 오류와 시간 초과를 탐지하고 애플리케이션을 안전한 상태로 자동으로 전환합니다.