모바일 통신

언제 어디서나

전세계적인 무선 통신

전세계 모든 곳에서 휴대폰 네트워크를 통해 기계와 시스템에 액세스하십시오.

인터넷 및 휴대폰 네트워크를 통한 원격 유지 관리

모바일 통신 기술을 사용하면 언제 어디서나 인터넷을 통해 기계와 시스템에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 지속적인 데이터 획득 및 효율적인 원격 유지 관리가 가능합니다.

네트워크 연결에서 중단 및 조작을 방지하기 위해 피닉스컨택트는 VPN, IPsec 암호화 및 통합 방화벽과 같은 첨단 보안 메커니즘이 적용된 제품을 제공합니다.


보안 원격 유지 관리 개념

기계와 시스템을 위한 보안 원격 유지 관리 개념을 사용해 다운타임을 줄이고 출장 및 관리 비용을 절약합니다.

맨 위로 돌아가기

이 솔루션을 위한 제품으로 바로가기

다음 제품 목록에는 원격 제어/원격 유지 관리를 위해 이 솔루션을 실현하는 데 사용할 수 있는 컴포넌트가 나와 있습니다.

휴대폰 네트워크를 통한 원격 제어

피닉스컨택트는 프로세스 데이터의 지속적인 획득을 위해 GPRS, EDGE(GSM 네트워크) 및 UMTS/HSPA(3G)와 같은 패키지 지향 서비스를 지원하는 모바일 통신 장치를 제공합니다.

이러한 연결은 연결 시간이 아니라 데이터 양에 기초하여 요금이 청구됩니다. 결과적으로 원격 펌프장, 교통 신호 등을 간단하고 비용 효율적으로 제어 센터에 연결할 수 있습니다.


원격 제어 기술에 기초한 모바일 통신

피닉스컨택트는 산업용 모바일 통신 라우터 외에도 완벽한 모바일 통신 제품군을 제공합니다. 이러한 제품을 통해 통신 및 보안 기술과 원격 제어로 구성된 확장 가능한 솔루션을 손쉽게 만들 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

이 솔루션을 위한 제품으로 바로가기

다음 제품 목록에는 원격 제어/원격 유지 관리를 위해 이 솔루션을 실현하는 데 사용할 수 있는 컴포넌트가 나와 있습니다.

SMS 및 전자 메일을 통한 전세계적인 알람 생성

기계와 시스템의 결함을 즉시 파악하고 이를 통해 손상을 방지할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 다양한 알람 메시징 솔루션의 형태로 지원을 제공합니다.

구성 가능한 경고 및 알람 입력이 있는 SMS 릴레이와 같은 산업용 모바일 통신 장치는 소규모 애플리케이션을 모니터링하는 데 적합합니다. 메시지 수가 더 많은 경우 자유롭게 프로그래밍 가능한 ILC 151 GSM/GPRS 소규모 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. 두 솔루션 모두를 사용하여 메시지를 SMS, 팩스 또는 전자 메일 메시지로 전송하고 하나 이상의 파트너 스위칭 출력을 설정할 수 있습니다.


SMS를 통한 하나의 네트워크

SMS 알람 메시지는 흔히 휴대폰에만 전송하는 것이 아니라 제어 시스템의 알람 관리 기능에도 전송하도록 되어 있습니다. 피닉스컨택트의 컨트롤러 및 GSM 모뎀을 사용하면 이 작업이 용이합니다. OPC 인터페이스 등을 통해 SMS 메시지를 수신하고 제어 센터에 전달할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

이 솔루션을 위한 제품으로 바로가기

다음 제품 목록에는 원격 제어/원격 유지 관리를 위해 이 솔루션을 실현하는 데 사용할 수 있는 컴포넌트가 나와 있습니다.