모바일 네트워크를 통한 경고

모바일 네트워크를 통한 경고

오류 예방

일정한 연결이 없는 경우에도 항상 최신 상태를 유지하십시오.

모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 쉽고 안전하게 모니터링하십시오. 컴팩트 TC MOBILE I/O X200 원격 제어 시스템은 현장에서도 시스템의 상태 또는 오류 상태를 항상 파악할 수 있게 합니다. 모바일 라우터 및 통합 ILC 151 GSM/GPRS 모뎀이 있는 컨트롤러에는 주요 작업 외에도 이 기능이 결합되어 있습니다.

모든 솔루션을 사용하여 메시지를 SMS 또는 전자 메일로 전송하고 기계 활성화 등을 위해 하나 이상의 피어 스위칭 출력을 설정할 수 있습니다. 따라서 손상과 다운타임을 예방하고 비용이 드는 현장 수리를 방지할 수 있습니다.

이점

  • SMS 및 전자 메일을 통한 자동 경고로 인한 기계 및 시스템 다운타임 감소
  • 이벤트 제어 경고를 통한 통신 비용 절감
  • 기존 휴대폰을 피어로 작동 가능
  • 전세계적으로 사용 가는한 휴대폰 네트워크
  • 기존 제어 시스템에 통합

SMS를 통한 하나의 네트워크

모바일 네트워크를 통한 경고  

SMS 메시지는 알람 및 전환 작업에 대한 액세스 권한을 사람과 기계에 부여합니다.

오늘날 결함 또는 중요한 임계값이 있는 경우 SMS 경고 시스템을 사용하면 현대적인 통신 방법에 비해 몇 가지 이점이 있습니다. 모바일 수신이 부적절한 경우에도 말하기 및 데이터 통신이 더 이상 안정적으로 작동하지 않는 상황에서 SMS 메시지를 전송할 수 있습니다. 수신율이 떨어지는 경우에도 다른 사람들이 현장에서 손쉽게 연락할 수 있도록 합니다.

알람 메시지가 현장의 기술자에게 전송되는 대신 제어 시스템의 알람 관리에 통합되는 경우에도 이 기술을 사용해 적합한 솔루션을 확보할 수 있습니다. 피닉스컨택트 컨트롤러 및 모바일 라우터를 RESY+ 기능 블록과 함께 사용하면 SMS 메시지를 수신하여 OPC 인터페이스와 같은 인터페이스를 통해 제어 시스템으로 전달할 수 있습니다.

TC Mobile I/O X200 전자 알람 표시기용 무료 앱

TC Mobile I/O 앱  

SMS 메시지를 작성할 필요가 없습니다. 간단히 TC MOBILE I/O 앱을 사용하여 SMS 스위칭 명령 전송

SMS를 통해 알람이 수신되면 해당 원인을 수정해야 합니다. 결함을 확인하거나 SMS를 통해 재시작 명령을 내리는 것만으로 결함을 즉시 수정하여 시스템을 직접 방문할 필요가 없게 만들거나 프롬프트 서비스를 적절하게 예약할 수 있습니다.

TC Mobile I/O 앱(iOS 및 Android용)을 사용하면 TC Mobile I/O X200 사용이 더욱 쉬워지고 SMS 텍스트를 작성할 필요가 없습니다. 이 앱에서 버튼을 눌러 출력을 편리하게 전환하고 언제든지 장치의 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

뛰어난 제품