지점 난방용 전원 공급

안전한 에너지 공급

안전한 에너지 공급

세이프티 기술 시스템용 전원 공급

이점

  • SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용한 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
  • 예방적 기능 모니터링을 통한 오류 방지
  • POWER BOOST 정적 파워 리저브를 사용한 과부하의 안정적인 시작
  • -40°C - +70°C의 광범위한 온도 범위로 인한 폭넓은 적용 분야
  • EN 50155에 따라 테스트됨

애플리케이션

QUINT POWER를 사용한 공급의 이중화 구성  

QUINT POWER를 사용한 공급의 이중화 구성

지점은 혹독한 날씨 조건에 노출됩니다. 겨울에도 정상적으로 작동하도록 지점에 난방 시스템이 장착됩니다. 지점 컨트롤러와 지점 난방에는 24 V DC 전압이 안정적으로 공급되어야 합니다. 이 전압 공급은 이중화 공급 구조를 사용하여 연결됩니다.

작동 안정성을 극대화하기 위해 두 개의 독립적인 전원 소스에서 병렬로 전환된 24 V 전원 공급 장치에 전원을 공급해야 합니다. 이를 위해 변압기가 15 kV 오허베드 라인 전압에서 생성하는 16.7 Hz의 230 V를 철도에 사용할 수 있습니다. 또한 에너지 공급업체가 제공하는 50 Hz의 230 V가 사용됩니다.

솔루션

QUINT POWER 시리즈의 전원 공급 장치  

QUINT POWER 시리즈의 전원 공급 장치

QUINT POWER 장치 시리즈의 전원 공급 장치를 통해 피닉스컨택트는 신호 기술에서 사용하기에 적합한 제품을 제공합니다. 철도 표준 En 50155에 따른 5 - 20 A 정격 출력 전류의 네 가지 모듈이 철도 차량 애플리케이션에 적합합니다.

신호 기술에 사용되는 컴포넌트는 진동과 충격에 대한 내성이 있어야 할 뿐만 아니라 환경 영향을 견뎌야 합니다. 컴포넌트가 혹독한 추위나 더위, 습하거나 건조한 날씨 등에 노출되는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 뛰어난 품질, 안정성 및 견고성을 특징으로 하면서 높은 요구 사항을 충족하는 신호 기술용 제품을 제공합니다.

16.7 Hz 입력 주파수에서의 안정적인 작동

전원 공급 장치는 16.7 Hz의 입력을 사용한 작동에 적합합니다. 공중 라인의 전류는 변압기를 통해 사용됩니다. 전원을 늘리거나 이중화 시스템을 설정하기 위해 모든 전원 공급 장치를 병렬로 전환할 수 있습니다.

QUINT POWER 전원 공급 장치는 매우 견고합니다. EN 50155에 따라 인증된 모든 모듈은 -40°C - +70°C의 광범위한 온도에서 사용할 수 있습니다. 12 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 공급하는 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술로 인해 표준 회로 차단기의 빠른 트리핑이 가능합니다. 결함 있는 전류 경로가 선택적으로 꺼지고 결함 위치가 확인되며 중요한 시스템 부품이 지속적으로 작동합니다.

예방적 기능 모니터링

출력 전압 및 전류의 지속적인 모니터링을 통해 포괄적인 진단이 제공됩니다. 예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 표시하고 컨트롤러에 보고합니다.

컨포멀 코팅이 사용된 QUINT POWER

철도 산업 분야의 전원 공급 장치  

가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치

PCB의 컨포멀 코팅은 먼지, 부식 가스 또는 100% 습도와 같은 혹독한 주변 조건에서도 전원 공급 장치의 안정적인 작동을 보장합니다.

QUINT POWER 모듈은 다음으로 인한 오류를 안정적으로 방지합니다.

  • 습도가 60% 이상인 환경에서 주로 발생하는 부식 관련 연면 전류
  • 전선 및 남땜 소재에 영향을 주는 수막이 PCB에 형성되는 전기 화학적 마이그레이션