규정 및 표준

규정 및 표준

처음부터 고려되는 품질

피닉스컨택트는 개발 및 생산 프로세스의 일부로서 지속적인 테스트를 수행하여 품질을 보장합니다.

IRIS 인증  

철도 산업의 품질 표준

철도 차량은 작동상의 이유로 진동과 충격에 노출되므로 전기 연결의 안정성 및 전자 컴포넌트의 결함 허용 오차를 위한 매우 높은 표준이 요구됩니다.

철도 산업과 관련된 가장 높은 요구 사항을 충족하는 일관된 제품 품질은 제품의 개발 및 생산 싸이클 동안 지속적인 테스트를 통해 보장됩니다. 또한 철도 산업에서 요구되는 IRIS 인증을 통해서도 문서화됩니다.

피닉스컨택트의 모든 철도 관련 제품은 다음 철도 표준의 요구 사항을 충족합니다.

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4