통신 네트워크용 광섬유

통신 네트워크용 광섬유

긴 범위, 최고 수준의 간섭 내성

FO 기술 – 간섭 없는 연결 및 장거리 브리징에 적합

이점

  • 광학 전송으로 인해 극심한 전자기 영향에 노출된 경우에도 최고 수준의 간섭 내성 제공
  • FO 기술을 사용한 높은 데이터 전송 속도와 최대 전송 거리
  • 모듈형 스테이션 구조를 가능하게 하는 DIN 레일 커넥터를 통한 자동 교차 배선

애플리케이션

베를린의 남북 장거리 철로는 Hauptbahnhof 및 Potsdamer Platz 역을 경유하여 Südkreuz 역까지 이어집니다. 중간 전압 공급용 통신 네트워크는 철로를 따라 17개의 변전소를 연결합니다.

솔루션

중간 전압 공급용 통신 네트워크는 광섬유에 기반을 두었습니다. FO 기술은 특히 10 kV 스위치기어 사용 시에 전기 절연 및 EMI 내성을 제공한다는 이점이 있습니다. 각 역에서는 전기 전원을 공급하기 위해 여러 중간 전압 스위치기어가 사용됩니다. 철도역 바로 옆과 남북 철로를 따라 전략적 지점에 변전소가 있습니다.

피닉스컨택트의 광섬유 기술은 슬레이브 스테이션과 상위 레벨 제어 시스템을 네트워크로 구축하고 로컬 제어 시스템과 중간 전압 영역의 보호 장치 및 제어 장치 간에 통신하는 데 사용됩니다.

모듈형 및 연속 상태 메시징

PSI-MOS 광섬유 시스템은 모듈형으로 되어 있으며 광학 수신 전원을 지속적으로 평가하는 기능을 제공합니다. 따라서 광섬유 경로의 복잡한 조사가 필요하지 않습니다.

장치에서 4단계 막대 그래프를 통해 수신 전원이 직접 표시되므로 교육을 받지 않은 직원도 고가의 장비 없이 광섬유 경로의 품질을 장기적으로 평가할 수 있습니다.

간섭 없는 장거리 데이터 통신

PSI-MOS FO 컨버터  

PSI-MOS 모듈은 신호 품질을 직접 표시합니다.

특히 긴 전송 거리나 EMC에 대한 높은 내성이 필요한 시스템의 경우 PSI-MOS FO 컨버터가 필수적입니다. 모듈형 설계로 인해 개별 통신 허브를 설정할 수 있습니다. 따라서 라인, 스타 및 이중화 링과 같은 모든 토폴로지가 가능합니다.

모든 전송 미디어를 PROFIBUS 허브에서 손쉽게 결합할 수 있습니다. 장치를 연결하기 위해 DIN 레일 커넥터가 사용됩니다. 따라서 시스템에 맞게 적절하게 혼합된 구리, 광섬유, 무선 및 SHDSL을 쉽고 빠르게 구현할 수 있습니다.