피닉스컨택트의 수위 모니터링 솔루션을 사용하면 주요 시스템 파라미터의 오류를 조기에 탐지하여 보고하고 시스템 파트를 선택적으로 정지시킬 수 있습니다.
일반적으로 탱크 시설은 다양한 크기의 탱크로 구성되며 탱크의 저장 용량이 30,000 m³ 이상에 이르기도 합니다. 이러한 시설에서는 탱크를 채우고 비우는 과정을 모니터링하고 탱크가 넘치지 않게 안정적으로 관리해야 합니다.
피닉스컨택의 솔루션을 사용하면 수위, 온도 및 압력을 항상 확인할 수 있습니다. Ex 영역에 설치된 일부 센서를 포함한 다양한 센서로 구성된 시스템이 해당 측정값을 기록합니다. 피닉스컨택트는 이러한 신호의 신속한 전송, 처리 및 대응을 위해 기능적 세이프티 컴포넌트와 함께 적합한 컨트롤러 및 통신 기술 패키지를 제공합니다.
Ex i 신호 처리기 제품군 MACX 아날로그 Ex 및 MACX 세이프티 Ex는 각각 ATEX 및 IECEx 인증을 받았으며 모두 SIL 인증을 획득했습니다. MACX 아날로그 Ex 장치는 전체 폭이 12.5 mm에 불과한 1-채널 및 2-채널 Ex i 신호 절연기입니다.
피닉스컨택트는 안전한 스타트업 및 종료를 위해 force-guided 접점이 있는 인증된 커플링 릴레이를 제공합니다. 프로세스 산업 및 머신 빌딩의 경우 비상 상황 시 안정적인 신호 커플링이 보장되어야 합니다.