독일 Lingen 소재 GDF SUEZ의 무선 신호 전송

에너지 공급업체 GDF SUEZ Deutschland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH는 천연 가스 및 오일을 탐사, 추출 및 마케팅하는 독일 기업입니다.

혁신적인 기술과 직원들의 전문적인 지식을 통해 이 회사는 유럽 내 안정적인 에너지 공급에서 중요한 역할을 수행합니다.

이 회사는 세계 최대 규모의 에너지 그룹인 GDF SUEZ Group의 자회사입니다.

애플리케이션

GDF Suez E&P Deutschland GmbH는 Lingen에서 북쪽으로 10 km 떨어져 있는 Bramberge 원전에서 원유 및 천연 가스를 가져옵니다. 오일, 천연 가스 및 염수 혼합물을 거의 900 미터 깊이에서 추출합니다.

분리 후 침전물은 주입 펌프로 전달됩니다. 물은 유전의 가장자리에 위치한 6개의 주입 우물을 통해 저류암에 다시 주입됩니다.

중요한 프로세스 파라미터인 우물의 주입 압력을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 초기에는 수동으로 검사하고 데이터를 획득하는 방식으로 모니터링을 수행했습니다.

솔루션

트러스티드 무선 솔루션  

트러스티드 무선 솔루션

GDF SUEZ의 측정 및 제어 기술 담당자인 Friedrich Schulte 씨는 "복잡한 케이블 설치에 대한 대안을 모색할 때 무선 솔루션인 피닉스컨택트의 트러스티드 무선을 채택했다"고 설명합니다.

트러스티드 무선 모듈을 사용하여 불편한 곳에 위치한 두 우물을 연결할 수 있었습니다. 필드의 북쪽 끝에 위치한 우물의 측정값을 600 m 떨어져 있는 중앙 주입 펌프에 전달하기 위해 철도 라인을 교차해야 했습니다.

케이블 솔루션은 광범위한 디지털 작업이 필요합니다. "철도 라인 아래를 채굴하는 것은 높은 비용와 안전 대책이 필요하고 또한 많은 관리 작업과 승인이 요구된다"고 Schulte 씨는 설명하며 다음과 같이 덧붙입니다. "무선 연결을 통해 이 모든 것을 피할 수 있었습니다."

무선 경로는 RAD-라인 I/O 무선 전송 시스템을 통해 설정되었습니다. 이는 트랜스미터와 리시버 간에 두 개의 디지털 신호와 하나의 아날로그 신호를 전송합니다. 포괄적인 무선 액세서리 제품군에 포함된 패널 안테나를 사용하면 어려운 환경 조건에도 불구하고 600 m 거리를 아무 문제 없이 지원할 수 있습니다.

RAD-라인 I/O 모듈에 사용된 트러스티드 무선 기술은 트레인이나 고전압 시스템에 의해 방해받지 않습니다.

두 번째 우물도 유전의 남동쪽 가장자리의 쉽지 않은 지역에 위치하고 있습니다. 여기에는 인프라가 거의 없습니다. 무선 모듈 및 센서는 피닉스컨택트에서 산업용 무선 애플리케이션에 사용하기 위해 특별히 설계한 태양광 전원 공급 장치를 통해 공급됩니다.

태양광 모듈에는 태양광 셀 외에도 충전 컨트롤러, 태양광 배터리 및 서지 보호로 사전 구성된 컨트롤 캐비닛이 있습니다.

요약

이전에는 Emsland에 있는 GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH의 우물에 위치한 측정 스테이션에 매일 접근해야 했습니다. 이는 물분사 압력 값을 획득하기 위해 필요했습니다.

그러나 이제는 피닉스컨택트의 트러스티드 무선 솔루션을 통해 이 정보가 전송됩니다.

덕분에 안전성과 효율성이 대폭 향상되었습니다.