약 5만 명의 직원을 고용하고 있는 MAN Group은 다용도 차량, 엔진 등 기타 기계 및 시스템 엔지니어링용 제품을 제조하는 선도적인 글로벌 업체입니다.
MAN Turbo AG Schweiz는 스위스 Zurich에 소재하고 있습니다. 여기에는 약 700명의 전문가가 오일 및 가스 산업용 컴프레서의 개발 및 생산과 같은 프로젝트에 참여하고 있습니다.
컴프레서는 파이프라인을 통해 오일 및 가스를 효율적으로 운송하기 위해 반드시 필요합니다.
제조업체는 폭발 방지 영역에서 안전 영역의 컨트롤러까지 프로세스 데이터의 신호 전송을 위해 피닉스컨택트의 본질 안전 MACX Analog Ex INTERFACE 모듈을 사용합니다.
예를 들어 Turkmenistan의 정유 공장과 브라질의 석유 굴착용 플랫폼에서 이 모듈이 사용되고 있습니다.
컨트롤 캐비닛에는 폭발 영역의 온도 데이터를 전송하기 위한 절연 증폭기가 필요했습니다. 따라서 MAN Turbo는 피닉스컨택트 Tagelswangen(스위스)에서 공급하는 MACX 제품군의 MCR-EX-SL-RTD-I 본질 안전 온도 변환기를 채택했습니다.
Analog Ex 모듈은 아날로그 입력, 아날로그 출력, 디지털 입력, 디지털 출력, 온도, 액세서리 등 Ex 영역을 위한 완벽한 1-채널 및 2-채널 신호 절연기 제품군으로 구성됩니다.
혁신적인 DIN 레일 커넥터는 설치, 공급 및 진단을 간소화합니다.
폭이 12.5 mm에 불과한 모듈에 대한 일반적인 용도에는 압력, 흐름, 습도 및 온도 측정과 트랜스미터를 사용한 컨트롤 밸브 및 밸브 블록 작동이 있습니다.
장치는 최대 Ex 영역 0(가스) 및 20(먼지)까지의 Ex-i 회로와 Ex 영역 2(ATEX, IECEx, UL)의 설치에 대한 인증을 받았습니다.
혁신적인 회로 개념은 최소한의 전력 손실로 정밀한 전송 동작을 보장합니다. SIL(세이프티 무결성 레벨) 승인은 세이프티 관련 애플리케이션에서 사용을 가능하게 합니다.
또한 일관되고 표준화된 FDT/DTM(Field Device Tool/Device Type Manager) 인터페이스 덕분에 모듈을 손쉽게 구성할 수 있습니다.