Ohio 소재의 BP를 위한 안전하고 저렴한 무선 연결

Ohio 소재의 BP를 위한 무선 파일럿 프로젝트

BP는 미국에서 수많은 정제 공장을 운영하고 있습니다.

엔지니어와 기술자는 Ohio 현장에서 무선 파일럿 프로젝트를 시작했습니다. 이들은 극심한 전자기 간섭에 노출되는 환경에서 안정적인 무선 데이터 전송이 가능한지 확인하고자 했습니다.

애플리케이션

이 프로젝트의 목표는 서로 멀리 떨어져 있는 스토리지 탱크로 인해 증가하는 높은 케이블링 비용을 방지하는 것이었습니다.

강력한 간섭 필드가 있는 고전압 케이블이 무선 경로 근처에 놓여져 있었습니다. 이 케이블이 전송 품질에 미치는 영향을 점검해야 했습니다. 또한 오일 탱크 현장에는 자체 전원 공급 장치가 없다는 사실이 상황을 더욱 악화시켰습니다.

원격 지하수 펌프를 테스트 개체로 선택했습니다.

여기서 레벨을 측정해야 했고 제한 값에 도달했을 때 알람이 꺼졌습니다. 펌프는 초음파를 사용하여 레벨을 확인하고 아날로그 신호로 변환합니다. 펌프 제한 값에 도달하면 임계값 스위치가 디지털 알람 신호를 발생시킵니다.

솔루션

필드에서 I/O 데이터의 무선 전송  

필드에서 I/O 데이터의 무선 전송

피닉스컨택트의 무선 전송 시스템이 펌프에 설치되어 있습니다. 이를 통해 I/O 데이터를 필드에서 무선으로 획득할 수 있고 RS-232 인터페이스를 통해 정보를 컨트롤러로 전달할 수 있었습니다.

스테이션당 최대 8개의 아날로그 및 디지털 확장 모듈을 연결할 수 있으므로 관련 애플리케이션에 맞게 선택할 수 있습니다. 제어 측에서 하나의 필드 스테이션(포인트-투-포인트) 또는 여러 필드 스테이션(멀티포인트-투-포인트)의 정보를 Modbus 프로토콜을 통해 평가할 수 있습니다.

최대 255개의 필드 스테이션을 하나의 마스터에서 작동할 수 있습니다. 모든 하드웨어는 태양광 패널, 배터리 및 충전 컨트롤러가 있는 태양광 시스템을 통해 자율적으로 공급됩니다.

요약

무선 연결은 강력한 전자기 간섭에 노출되는 이러한 환경에서도 매우 안정적으로 작동했습니다.

비용 관련 이점도 분석했습니다. 즉, 시스템을 케이블로 연결하기 위해서는 약 700 m 거리에 케이블을 배선하기 위해 땅을 파는 작업이 필요합니다. BP는 이 경우 미터당 약 €80의 비용이 들 것으로 추산했습니다. 따라서 총 €56,000의 비용 절감 효과를 기대할 수 있었습니다.

양성 테스트 후 BP Group은 피닉스컨택트의 무선 전송 시스템을 Ohio River의 생산 시설에 통합했습니다. 공장에 있는 총 16개의 원유 탱크에 무선 기술이 장착되었습니다.