개요로 돌아가기

KKS 발전소 식별 시스템을 사용한 유연하고 견고한 마킹

개요

RWE의 장비 마킹  

RWE의 장비 마킹

  • Neurath 발전소는 RWE Power AG가 Rhenish 갈탄 광산 지역에서 운영하는 4개의 발전소 중 하나입니다.
  • 다른 모든 발전소와 마찬가지로 모든 장비의 정확하고 내구성 있는 마킹이 매우 중요한 역할을 수행합니다. 여기서 오류가 있을 경우 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
  • 이와 관련된 규칙이 1980년대 초부터 KKS 발전소 식별 시스템에 의해 정의되었습니다. 마킹을 위해 RWE Power AG는 피닉스컨택트의 LED UV 인쇄기를 기반으로 하는 마킹 솔루션을 사용합니다.

고객 프로파일

RWE Power AG는 Rhenish 갈탄 광산 지역에서 4개의 Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem 및 Weisweiler 발전소를 운영하고 있으며 총 발전 용량은 10 기가와트를 초과합니다. 2009년에는 장치의 효율성과 유연성을 향상시키기 위해 Neurath 발전소의 발전소 장치 D 및 E에서 제어 엔지니어링의 현대화를 시작했습니다.

적용

Neurath 발전소의 제어 엔지니어링을 현대화하면서 수많은 마스터 케이블을 다시 마킹하는 것이 필요했기 때문에 RWE의 전문가 부서는 가능한 적은 에너지를 사용하고 조용히 작동하는 적합한 인쇄 시스템을 찾고 있었습니다. 인쇄 품질 외에도 또 다른 중요한 요구 사항은 발전소 장치에 이미 마운트된 라벨 홀더에 적합하도록 정의된 라벨 크기를 사용하는 것이었습니다.

KKS 발전소 식별 시스템은 이러한 유형의 마킹을 관리하는 규칙을 설정합니다. 이 시스템은 시스템 제조업체와 발전소 운영자가 장비를 명확하게 마킹 및 식별하도록 돕습니다. 15 - 17자의 영숫자 명칭으로 구성된 KKS 식별은 VGB 지침 B105 및 B106에 정의되어 있습니다. 모든 장치와 장비는 이에 기초하여 암호화 및 마킹됩니다.

솔루션

출처, 대상 및 케이블 타입이 있는 KKS 코드  

출처, 대상 및 케이블 타입이 있는 KKS 코드

적절한 인쇄 시스템을 찾던 RWE의 전문가 부서는 처음에 피닉스컨택트의 BLUEMARK LED 시스템을 선택했습니다. 후속 모델인 BLUEMARK CLED를 사용하면 시간당 최대 120개의 라벨을 환경 친화적인 방법으로 매우 조용하게 인쇄할 수 있습니다.

출처 및 대상 외에도 분명하고 명확한 케이블 마킹에는 KKS 번호와 케이블 타입이 포함됩니다. DIN EN 62491에 따라 모든 케이블의 양쪽 끝에 마킹해야 합니다.

간단한 식별을 위한 바코드  

간단한 식별을 위한 바코드

Rhenish 갈탄 광산 지역에 있는 RWE Power AG의 발전소에 사용되는 모든 프로세스 엔지니어링 마킹 라벨에는 KKS 코드 및 간단한 텍스트 외에 바코드가 있습니다. 손상 보고와 같은 애플리케이션의 모바일 유지 관리에서 이를 사용할 수 있습니다.

발전소의 혹독한 주변 조건을 고려할 때 높은 인쇄 품질과 내열성은 영구적이고 내구성 있는 마킹에 절대적으로 중요합니다.

DIN 2403에 따른 매체 식별  

DIN 2403에 따른 매체 식별

RWE Power AG는 Neurath 발전소에서 개발 작업을 마친 후 Niederaußem 및 Weisweiler 발전소에 인쇄 시스템을 도입하기로 결정했습니다. 인쇄기 및 라벨 외에 피닉스컨택트의 다른 액세서리(마커 캐리어, 매체 색상 코딩 및 마운팅 컴포넌트 포함)도 사용됩니다.

한편 Siemens AG와 같은 다른 RWE 공급업체도 피닉스컨택트의 발전소 식별 솔루션에 의존하고 있습니다.

“피닉스컨택트의 식별 시스템을 사용하면 RWE 사양에 따라 스위치기어를 신속하고 유연하게 마킹할 수 있습니다.”라고 Essen에 위치한 Siemens AG의 전력 및 가스 사업부 프로젝트 관리자인 Patrick Schmidt는 설명했습니다. Siemens AG는 이미 Weisweiler 발전소의 일부 스위치기어에 피닉스컨택트의 KKS 라벨을 부착했습니다. “또한 이를 위해 RWE에 의해 표준화된 라벨을 사용하고 있습니다.”라고 Patrick은 덧붙였습니다.

요약

RWE의 전문가 부서가 마킹 프로젝트를 검토하면서 비용 측면에서 또 다른 긍정적인 요인이 밝혀졌습니다. 인쇄 관리를 위한 상위 레벨 CLIP PROJECT 소프트웨어를 통해 소재 및 노동 비용을 절감할 수 있었습니다. 이 소프트웨어는 상위 레벨 발전소 문서화 시스템과의 손쉬운 데이터 교환을 위한 개방형 인터페이스를 제공합니다.

마킹이라는 주제는 산업 분야의 비용 증가 및 이에 따른 효율성 증가의 필요성이 커짐에 따라 앞으로 더욱 중요해질 것입니다.

Referrer: