개요로 돌아가기

엄격한 통제 하에 실시되는 테스트: EnergieNetz Mitte에서 FAME을 사용한 간단한 보호 테스트

개요

그리드 모니터링  

FAME 플러그를 작동하는 EnergieNetz Mitte의 Markus Hose

  • EAM 그룹의 자회사인 EnergieNetz Mitte는 약 50,000 킬로미터 크기의 전기 및 천연 가스 그리드와 71개의 변전소를 운영합니다.
  • 그리드를 훨씬 더 정밀하게 모니터링해야 하고 모니터링은 보다 쉽고 안전해야 합니다.
  • EnergieNetz Mitte는 피닉스컨택트의 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 사용하여 향상된 안전성 및 작동 편의성과 함께 높은 유연성을 달성할 수 있습니다.
  • 이전 솔루션에 비해 중요한 이점: 테스트 중에도 보호 기능이 활성 상태로 유지됩니다.

고객 프로파일

변전소  

EnergieNetz Mitte 변전소 © EAM Energie GmbH

80년 이상 동안 EAM 그룹은 독일 중부에서 약 140만 명의 사람들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 제공해 왔습니다. 자회사인 EnergieNetz Mitte는 약 50,000 킬로미터의 전기 및 천연 가스 그리드와 71개의 변전소를 운영합니다.

적용

테스트 절차  

FAME을 사용하면 완벽한 테스트 절차를 단일 연결 단계에 통합할 수 있습니다.

빠른 결함 탐지는 안전하고 안정적인 전력 그리드 운영을 위한 전제 조건입니다. 이를 위해 전류 및 전압과 같은 특정 변수가 지속적으로 모니터링됩니다. 디지털 그리드 보호 릴레이가 모니터링에 사용되는데 결함 있는 케이블 또는 변압기를 분리하고 전환하는 역할을 수행합니다. 그리드 보호 릴레이가 공급 케이블에서 결함을 식별할 경우 해당 케이블의 회로 차단기가 트리핑 신호를 수신하고 케이블이 분리됩니다.

보호 테스트 프로그램의 일부로서 그리드 보호 릴레이의 기능이 적절한지 정기적으로 테스트됩니다. EAM은 이를 위해 플러그-인 접점 제품을 사용합니다. 연결이 설정된 후 측정 변환기가 먼저 회전 스위치를 통해 단락된 다음 "회로 차단기 OFF" 신호가 차단됩니다. 실제 기능 테스트는 이 단계가 완료된 후에만 시작할 수 있습니다. 보통 하나의 보호 장치만 중간 전압측에 설치되기 때문에 테스트 기간 동안 모든 보호 기능이 비활성화됩니다.

솔루션

피닉스컨택트는 보호 테스트를 보다 쉽고 안전하게 수행할 수 있도록 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 단일 연결 단계에서 많은 수의 필요한 접점을 테스트 장치에 연결합니다. 더 이상 스위치를 작동할 필요가 없으며 모든 스위칭 작업은 테스트 플러그를 꽂아 강제로 작동합니다. 측정 변환기의 접촉, 분리 및 단락 순서는 플러그로 정의되므로 항상 정확합니다.

스위치를 작동하는 것과는 달리 100% 접점 오버랩이 항상 보장됩니다. 사전 조립된 테스트 플러그를 사용하여 안전성을 더욱 높일 수 있습니다. 테스트 장치용 시스템 커넥터가 장착된 영구적으로 연결된 테스트 케이블은 측정 케이블의 개별 연결을 불필요하게 만듭니다. 이를 통해 가능한 오류의 원인을 없애고 보호 테스트 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

"FAME으로 전환하는 주요 이유는 시스템의 복잡성이 급속도로 증가하고 있어 필연적으로 더 복잡한 보호 테스트가 필요하기 때문입니다."라고 EnergieNetz Mitte의 변전소에서 보호 테스트를 담당하는 Markus Hose는 설명했습니다. 이전에 선택된 테스트 스위치는 더 이상 최신 제품이 아닙니다. 각각 3개의 전류 및 3개의 전압에 대한 접점과 하나의 OFF 신호만으로는 더 이상 오늘날의 기술적 요구 사항을 충족하지 못합니다. "이와는 달리 이제 한 번만 구성하면 되는 하나의 FAME 플러그로 전체 시스템 또는 모든 보호 시스템을 테스트할 수 있습니다."라고 Hose는 설명했습니다. 따라서 Hose는 새로운 모든 시스템에도 FAME을 장착할 계획입니다.

FAME을 사용하면 분리할 수 없는 시스템에서도 쉽고 안전하게 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 플러그를 사용하면 테스트 중에 예비 보호 장치를 루프할 수 있습니다. 이렇게 하면 보호 테스트 중에도 주전원 보호가 유지됩니다.

요약

FAME 플러그  

정밀한 신호 상태를 보장하는 특허 받은 회전 핸들 메커니즘

연속적인 주전원 안전성을 위한 이 특수한 기능은 보호 장치에 오류가 있을 때에도 사용됩니다. 즉, FAME 플러그를 통해 직원이 임시 보호 장치에서 빠르고 쉽게 루프됩니다. 보호 장치에 오류가 발생하거나 결함이 있으면 서비스 기술자(숙련된 보호 엔지니어일 필요는 없음)가 정상 근무 시간이 아니더라도 FAME 플러그를 통해 보호 장치를 교체할 수 있습니다. 따라서 결함이 신속하게 제거되고 그리드 장애가 최소화됩니다. 다음 날 보호 엔지니어가 그리드에 영향을 주지 않고 결함 있는 장치를 교체할 수 있습니다.

Referrer: