개요로 돌아가기

독일 Heyden 발전소의 냉각수 유입구에 대한 무선 기반 모니터링

개요

Heyden 발전소의 냉각 타워  

엄격한 요구 사항이 적용되는 냉각수 유입구

  • 환경 보호를 위해 당국은 기업들이 냉각수를 강, 호수 및 바다로 배출할 때 엄격한 요구 사항을 적용합니다.
  • Radioline 무선 시스템은 Heyden 발전소에서 아날로그 온도 값의 안정적인 전달을 위한 이중화 경로를 제공합니다.
  • 868 MHz 모듈 사용으로 인해 스테이션 간에 직접적인 시야가 확보되지 않더라도 경로를 구현할 수 있습니다.

고객 프로파일

무선 리시버의 위치  

40 m 높이의 사일로에 위치한 무선 리시버

독일 Minden 근처의 베이저 강에 위치한 무연탄 화력 발전소인 Heyden 발전소는 1951년에 2차 세계 대전 이후 최초의 독일 발전소로 운영되었습니다.

다양한 최적화를 거쳐 현재는 875 MW의 단위 용량을 가진 유럽에서 가장 큰 단일 발전소입니다.

적용

베이저 강의 계측 컨테이너  

2.4 GHz 기술 사용을 어렵게 하는 많은 수의 나무

발전소 작동에 필요한 냉각수를 베이저 강에서 끌어와서 사용 후 다시 강으로 돌려보냅니다. 환경을 보호하기 위해 베이저 강의 수온은 최대 3 Kelvin까지만 상승할 수 있습니다.

따라서 Minden-Lübbecke 지역의 수자원 당국은 제거 및 복귀 시점과 강물과의 결합 후에 온도를 측정 및 기록하도록 요구하고 있습니다. 이러한 값은 승인 프로세스에 중요하며 발전소의 관리에 직접 사용됩니다. 측정된 온도가 허용되는 값을 초과하거나 측정에 실패한 경우 운영자는 발전소의 단위 용량을 줄이거나 심지어 발전소의 작동을 중단해야 합니다.

따라서 개별 측정 지점과 제어실 간의 안정적인 연결이 매우 중요합니다. 운영자는 지하 공사 없이 거의 40년 된 측정 라인을 위한 이중화 경로를 만들 수 있는 방법을 찾고 있었습니다.

솔루션

868 MHz Radioline 모듈  

신속하게 구현된 테스트 작동

첫 번째 단계에서는 Lahde 캠프장에서 냉각수 유입구를 위한 측정 라인을 무선으로 발전소 건물에 연결해야 했습니다. 아날로그 온도 값에 대한 정밀 전송 요구 사항뿐만 아니라 수 킬로미터의 거리로 인해 Radioline 무선 시스템이 선택되었습니다. 계측 컨테이너 주변의 많은 수의 나무가 발전소에 대한 직접적인 시야를 차단했기 때문에 2.4 GHz 무선 신호를 통신 링크로 사용할 수 없었습니다.

Radioline 시스템은 다양한 무선 주파수의 사용을 지원하기 때문에 무선 전문가는 868 MHz 장치로 테스트를 수행했습니다. 이 주파수에서 전파가 잘 전파되므로 장애물로 인해 스테이션 사이의 자유로운 시야가 막힌 경우에도 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.

테스트 단계에서 868 MHz 모듈은 무선 연결의 안정성을 입증했습니다. 많은 수의 나무 이외에 발전소가 물 옆에 위치하기 때문에 또 다른 Radioline 컴포넌트를 설치하는 것이 어려운 과제였습니다. 안테나는 물 표면에서 불과 몇 미터 높이에 위치해야 하고 단단한 콘크리트 건물의 그림자로 완전히 가려져야 했습니다. 발전소 직원은 스타트업 도중과 정상 작동 시에 언제든지 무선 경로의 품질을 분석할 수 있었습니다. Radioline 모듈은 여러 진단 기능을 제공합니다. 테스트 설치 도중에 온도 값은 제어 시스템에 의해 영구적으로 수집된 다음 기존 유선 연결의 해당 데이터와 비교됩니다. 0.02%에 이르는 아날로그 모듈의 높은 정확도는 편차가 없다는 것을 의미하므로 무선으로 전달된 값을 일반 작동에 사용할 수 있었습니다.

발전소에서 무선 수신기를 위해 선택된 위치는 거의 40 m 높이의 사일로였습니다. 높은 중앙 위치로 인해 향후 추가 스테이션을 무선 네트워크에 통합할 수 있습니다.

요약

빠른 스타트업 및 안전한 작동으로 인해 Radioline 시스템은 일시적인 애플리케이션 및 고정 설치 모두에 이상적입니다. 패킷 인증, 독자적 프로토콜 및 옵션 AES 데이터 암호화와 같은 데이터 조작으로부터 보호하기 위한 통합 기능은 전력 생산 및 분배나 프로세스 기술 분야의 중요한 애플리케이션에서도 사용이 가능합니다.

유연한 네트워크 구조 및 수많은 작동 모드와 결합 가능한 라이센스 없는 주파수를 사용하는 다양한 무선 헤드 모듈 덕분에 두 장치 간의 대규모 네트워크 및 장거리 통신도 안정적으로 구현할 수 있습니다.

Referrer: