개요로 돌아가기

IEC 61850에 따른 변압기 집수정용 모니터링 시스템

개요

변압기  

변압기

  • 석유로 작동하는 장치를 사용할 경우 에너지 공급자는 이러한 시스템을 작동하기 위한 특수한 요구 사항을 준수해야 합니다.
  • 피닉스컨택트는 변압기 집수정의 연속 수위 모니터링, 알람 생성 및 침전수 펌핑을 위한 새로운 시스템을 제공합니다.
  • 목표에 따른 요구 기반의 리소스 계획이 가능하므로 이 시스템은 운영 비용을 줄여줍니다.

적용

석유로 작동하는 변압기, 전기 코일 및 기타 장치(예: 절연용)를 사용할 경우 1 m3 이상의 수질 오염 액체로 인해 에너지 공급자는 이러한 시스템을 작동하기 위한 특수한 요구 사항을 준수해야 합니다.

사고 발생 시에 수질 오염 액체가 전체 시스템에서 누출되는 것을 방지하려면 석유가 채워진 모든 장치를 액체 불침투성 표면에 설치해야 합니다. 이러한 표면을 외부 수집 챔버 또는 대규모 분리기의 집수정 또는 배수 표면으로 설계해야 합니다.

산업 분야 건설 회사로 구성된 독일 무역 기구인 AGI(Arbeitsgemeinschaft Industriebau)는 수질 오염 물질 취급 시설에 관한 독일 법령(VAwS)을 준수하기 위해 변압기 집수정을 설계하기 위한 다양한 구조적 옵션을 설명하는 기술 표준을 제정했습니다. 또한 이 기술 표준에는 시각적 검사 후에 집수정 또는 수집 챔버 밖으로 침전수를 펌핑할 수 있다고 명시되어 있습니다. 이는 중대한 오류가 발생할 경우 변압기의 모든 석유를 수집하여 환경 오염을 방지할 수 있다는 점에서 중요합니다.

솔루션

피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 솔루션  

피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 솔루션

피닉스컨택트는 변압기 집수정의 연속 수위 모니터링, 알람 생성 및 침전수 펌핑을 위한 새로운 시스템을 제공합니다. 초음파 센서로 측정한 수위는 두 개의 다른 제한 값과 지속적으로 비교됩니다.

변전소에서 EMI 영향을 제거하기 위해 IEC 61850에 따라 FO 케이블이 컨트롤 캐비닛에서 상위 레벨 스테이션 제어 엔지니어링과의 통신에 사용됩니다. 이 정보로 인해 네트워크 제어 센터에서 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

유지 관리 직원에 의한 스테이션의 후속 검사 과정 동안 침전수에서 석유 오염을 시각적으로 검사한 후에 펌핑 프로세스가 시작됩니다. 그런 다음 펌핑 프로세스가 자동으로 진행됩니다. 이 프로세스 동안 수위가 지속적으로 측정되고 조정 가능한 최소 유량으로 낮추어집니다. 추가 막대 탐침은 석유 오염이 탐지될 경우 펌핑 프로세스가 즉시 중지되도록 합니다. 시스템의 핵심 컴포넌트는 인증을 받았으며 공식적인 기술 승인을 획득했습니다.

모니터링 시스템의 기능
다음 기능이 솔루션에서 제공됩니다.

  • 변압기 집수정의 수위 모니터링
  • 네트워크 제어 센터에 보내지는 IEC 61850 메시지:
    • 제한 값 초과 시의 알람
    • 추가 알람을 위한 자유롭게 프로그래밍 가능한 8개의 디지털 입력
    • 펌프 제어 및 관리(펌핑 시작 및 종료)
    • 석유 탐지로 인한 펌핑의 손쉬운 종료
  • IEC 61850에 따라 변압기를 제어 엔지니어링에 완벽하게 연결하기 위한 모듈형 확장 가능
수위 모니터링의 개요 레이아웃  

모니터링 시스템의 개요 레이아웃

웹 페이지를 통한 구성 및 진단
모니터링 장치는 소규모 컨트롤러에 통합된 웹 서버를 통해 파라미터화됩니다. 웹 인터페이스를 사용하여 편리하게 솔루션을 구성하고 진단 정보를 표시할 수 있습니다. 인터페이스를 시각화하려면 표준 웹 브라우저(예: Microsoft Internet Explorer 또는 이와 유사한 웹 브라우저) 및 JAVA Virtual Machine만 있으면 됩니다.

IEC 61850 – 데이터 모델링
이미 통합된 데이터 모델을 사용하면 단순히 .scd 파일을 제어 엔지니어링으로 가져와서 제어 엔지니어링을 통해 모니터링 시스템을 빠르게 스타트업할 수 있습니다. IEC 61850에 따라 컨트롤러는 인텔리전트 전자 장치(IED)를 나타냅니다. IED는 논리 장치(LD)가 있는 액세스 지점을 포함합니다. 2개의 표준화된 논리 노드(LN) 및 3개의 일반 노드(GGIO)가 LD에 정의되어 있습니다.

모니터링 시스템 데이터 모델에는 GOOSE(Generic Object Oriented Substation Events) 통신이 없습니다. 따라서 데이터 모델의 개별 수정 또는 확장을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 시간은 네트워크의 SNTP 서버를 통해 동기화됩니다. 웹 인터페이스를 통해 해당 주소를 입력할 수 있습니다.

이점

  • 목표에 따른 요구 기반의 리소스 계획이 가능하므로 이 시스템은 운영 비용을 줄여줍니다.
  • .scd 파일을 사용한 IEC 61850 표준화 데이터 통신으로 인해 스테이션 제어 엔지니어링에 손쉽게 통합
  • 이 시스템은 독일 연방 수자원법(WHG), 수질 오염 물질 취급 시설에 관한 독일 법령(VAwS) 및 산업 분야 건설 회사로 구성된 독일 무역 기구인 AGI(Arbeitsgemeinschaft Industriebau)와 같은 관련 법과 규정을 준수합니다.
  • 즉시 연결 가능한 시스템으로 인한 손쉬운 설치: 컨트롤 캐비닛, 두 개의 센서가 포함된 센서 프레임 및 컨트롤 캐비닛 프레임
Referrer: