개요로 돌아가기

Layyah 천연 가스 발전소의 효율적인 현대화

I & C Energo: 체코의 선도적인 엔지니어링 기업

1993년 설립된 I & C Energo a.s.는 체코에 위치한 전력 회사인 CEZ a.s.의 자회사입니다.

선도적인 엔지니어링 및 공급자 기업으로 전 세계 시장에 서비스를 제공합니다.

I & C Energo는 시스템 통합 및 설계에 대한 지원을 비롯해 측정 및 제어 시스템, 산업용 정보 시스템, 전기 시스템 등의 분야에서 활발하게 활동하고 있습니다.

 

애플리케이션

I & C Energo는 Emerson Process Management, s.r.o.와 협력하여 2007년 Layyah 천연 가스 발전소에 있는 두 대의 발전 장치의 제어 시스템을 현대화하는 계약을 수주했습니다.

걸프 연안에 있는 대부분의 공장과 마찬가지로 Layyah 발전소도 열병합발전 전력 탈염 플랜트(CPDP)입니다.

이는 SeWa(Sharjah Electricity and Water Authority)에서 운영합니다.

 

솔루션

피닉스컨택트의 모듈형 단자대  

피닉스컨택트의 모듈형 단자대

제어 시스템의 현대화 범위 내에서 피닉스컨택트 UT 및 URTK 모듈형 단자대가 사용되었습니다. CLIP PROJECT 플래닝 프로그램은 현대화 프로젝트를 구성하기 위해 사용되었습니다.

PLC 릴레이의 액추에이터 및 센서 버전은 좁은 설계 덕분에 24 V 제어 레벨과 110 V 시스템 I/O 장치 간 신호를 커플링하는 데 사용됩니다.

LED 상태 인디케이터를 통한 활성 기능 모니터링이 지원되는 QUINT POWER 전원 공급 장치는 2차 회로에서 전압을 안정화합니다.

 

요약

피닉스컨택트는 Alliance Supplier Program of Emerson Process Management의 회원사입니다.

이 인가와 프로젝트가 피닉스컨택트 컴포넌트를 사용하여 성공적으로 구현되었다는 사실을 통해 I & C Energo와 SEWA 및 피닉스컨택트가 Layyah 프로젝트를 위해 공동 작업을 진행하도록 승인을 받았습니다.

QUINT POWER 전원 공급 장치와 같은 피닉스컨택트 제품을 사용한 덕분에 비용 증가를 야기하는 추가 공간 없이도 기존의 컨트롤 캐비닛을 현대화하는 것이 가능해졌습니다.