개요로 돌아가기

Ritter Starkstromtechnik의 혁신적인 전압 시스템

가장 큰 전기 설치 회사

독일의 Dortmund에 있는 Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co는 가장 큰 전기 설치 회사 중 하나이며 550명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 이 회사는 네 가지 영역을 위한 제품 및 서비스를 제공합니다.

  • 기존 설치 기술을 사용하여 빌딩 및 공장에서 대규모 네트워크 연결
  • 맞춤형 자동화 솔루션을 통해 기술적 프로세스의 조직 및 제어
  • 전원 애플리케이션용 스위치기어
  • 산업용 및 전원 공급용 중간 전압 및 저전압 스위치기어를 사용한 안전한 전압 분배

애플리케이션

산업용 및 전원 공급용 중간 전압 및 저전압 스위치기어는 독일의 Olfen에 있는 Ritter의 공장에서 계획, 개발 및 생산됩니다. 이러한 제품은 타입 테스트를 거친 표준 시스템이나 고객 맞춤형 특수 버전으로 제공됩니다.

혁신적인 GT 4 중간 전압 시스템이 특히 주목할 만합니다. 특수하게 설계된 전원 섹션 덕분에 31.5 KA 버전의 폭이 600 mm에 불과합니다.

시스템의 혁신적인 제어 부분은 피닉스컨택트의 QUICKON 빠른 연결 기술에 기반을 둡니다.

솔루션

IDC 연결  

빠르고 안정적임: IDC 연결

QUICKON 빠른 연결 단자대를 사용하면 더 이상 전선의 피복을 분리하거나 페룰을 장착할 필요가 없습니다.

전선을 원하는 길이로 절단하고 표준 스크류 드라이버를 지렛대 삼아 들어 올리면 접점이 생성됩니다. 정격 케이블 사이즈가 1.5 및 2.5 mm²인 단자대 타입의 경우 0.34 - 2.5 mm² 범위의 전선을 연결할 수 있습니다.

피드스루 및 접지 단자대 외에도 멀티 핀 TWIN 단자대가 제공됩니다. 이 단자대는 빠른 전위 분배에 사용할 수 있습니다.

요약

기본 단자대에서 절연 플러그, 퓨즈 플러그 및 컴포넌트 플러그를 사용하여 광범위한 스위칭 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 QUICKON 모듈형 단자대를 하이브리드 버전으로 사용할 수 있습니다. 빠른 연결이 스크류 또는 스프링 케이지 연결과 결합됩니다. 따라서 사용자는 고객의 요구 사항 또는 규정에 따라 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

QUICKON 빠른 연결 기술은 EN 60998, EN 60947 등과 같은 주요 표준에서 요구하는 것 이상을 충족하며 ATEX 지침에 따라 Ex e 영역에서 사용하도록 승인되었습니다.