개요로 돌아가기

컴팩트 마샬링 패널 - Schluchseewerk, 미래 환경에 적합한 스위칭 스테이션 구축

개요

Waldshut 양수 발전소  

Waldshut 양수 발전소 - 라인강 강둑에 위치한 기계실

  • 5개의 양수 발전소를 보유한 Schluchseewerk AG는 라인강 수력 발전소를 운영하는 주요 기업입니다.
  • 스위칭 스테이션의 시설개량 작업 시 마샬링 패널 시스템의 조작을 최적화하는 것이 요구 사항 중 하나였습니다. 이를 위해 피닉스컨택트의 PTRV 마샬링 패널 시스템이 선택되었습니다.
  • 이 시스템으로 인해 조작이 크게 향상되었습니다. 또한 새로운 마샬링 패널 시스템은 신규 시스템에 설치하거나 시스템을 확장하거나 시설개량에 사용되었습니다.

고객 프로파일

1928년 설립되었으며 현재 Laufenburg에 본사를 두고 있는 Schluchseewerk AG는 유럽 최대의 양수 발전소 운영업체 중 하나입니다. 5개 양수 발전소의 총 발전량은 1862 메가와트입니다. 자연 수류를 통해 생성된 재생 부분은 연간 최대 총 4억 킬로와트시에 이릅니다.

적용

Dietmar Kastner, Schluchseewerk AG의 전기 엔지니어링 관리자  

제어 엔지니어링의 현대화를 감독한 Schluchseewerk AG의 Dietmar Kastner

5개 양수 발전소의 펌프 터빈은 Hotzenwald 숲의 언덕에 위치한 Kühmoos의 현장에서 제어되며 모든 저수지와 라인강 급수장도 여기에서 관리됩니다. 바로 이곳이 1966/67년에 220/380 kV 스위칭 스테이션이 설치된 곳이며 여기에서 Säckingen 및 Wehr 발전소의 전기가 통합된 유럽 그리드로 공급됩니다.

작동을 시작한지 약 20년 지난 후부터 Kühmoos의 제어 시스템에서 오류 비율이 증가하기 시작했습니다. 결함이 발생한 컴포넌트의 대체품을 찾는 것도 점점 더 어려워지고 있습니다. 그러한 이유로 새로운 제어 엔지니어링을 설치하기로 결정했습니다. 이 프로젝트의 전기 엔지니어링 담당자는 Dietsmar Kastner(자산 담당 부서의 전기 엔지니어링 관리자)입니다. 컨버전 또는 신규 건설 프로젝트는 Laufenburg의 본사에 위치한 그의 사무실에서 계획 및 조정됩니다. "현대화 프로젝트의 목표는 예비 부품 문제를 제거하고 시스템을 최첨단 상태로 만드는 것이었습니다."라고 Dietmar Kastner는 회상합니다.

솔루션

Schluchseewerk AG의 마샬링 패널 변환  

Schluchseewerk AG에서 자체적으로 수행되는 마샬링 패널 컨버전

과거에는 Termi-Point 기술로 인해 마샬링 패널에 신호를 연결하는 작업에 많은 비용과 시간이 소요되었습니다. 압축 공기로만 작동하는 특수 공구를 사용하지 않고는 연결이 불가능했습니다. 압축 공기 연결이 없으면 압축기를 가져올 때까지 작업을 멈추고 기다려야 했습니다.

무엇보다도 특수 공구의 디자인과 무게는 현장에서 사용하기가 어렵고 시간이 많이 걸렸습니다. 결과적으로 접점이 수시로 변형되어 단자 지점 간 단락-회로가 발생했습니다.

Schluchseewerk AG는 여러 마샬링 패널 시스템을 평가한 후 피닉스컨택트의 PTRV 마샬링 단자를 사용하기로 결정했습니다. 특히 이 시스템의 컴팩트한 설계는 다른 제품과의 비교에서 매우 뛰어난 장점으로 평가되었습니다. 더구나 이 제품은 추가의 이점을 제공했습니다. 사용자가 마킹을 작업 프로세스에 적용하거나 전선 색상(DIN VDE 0815, IEC EN 69100) 표준을 마샬링 패널 시스템에 매핑할 수 있도록 색상 인서트가 제공되었습니다. 단자 블록에는 표준 측정 탐침을 사용한 테스트가 가능하도록 2.3 mm 테스트 개방부가 있습니다.

PTRV 마샬링 패널 시스템  

컨트롤 캐비닛의 공간을 최대 20% 절약하는 PTRV 마샬링 패널 시스템

PTRV 시스템의 컴팩트 설계 덕분에 이전 솔루션에 비해 컨트롤 캐비닛의 공간 요구 사항이 약 35% 정도 감소했습니다. 이로 인해 컨트롤 캐비닛이 완전히 불필요해지는 것은 아니지만 Schluchseewerk AG는 이후 확장을 위한 훨씬 더 많은 공간을 갖게 되었습니다. 단자대의 최첨단 푸쉬-인 연결 기술 덕분에 현장에서 조립에 필요한 시간을 크게 단축할 수 있었습니다. 시스템의 설계 방식 덕분에 변형된 접점이나 접점 간의 단락-회로와 같은 오류가 더 이상 문제가 되지 않습니다. 또한 단자대의 터치손상방지로 인해 현장 작업자의 안전이 크게 향상되었습니다. 이전에는 안전상의 이유로 가능하지 않았던 최대 250 V 전위의 신호도 연결할 수 있습니다.

요약

Schluchseewerk AG는 Kühmoos에서 성공적인 현대화 프로그램을 진행하면서 PTRV 시스템의 뛰어난 기술 및 조작성에 깊은 인상을 받았습니다. "새로운 PTRV 마샬링 패널 시스템을 사용한 조작은 이전 솔루션과 비교하여 크게 향상되었습니다. 과거에는 압축 공기 공구를 사용해서 연결해야 했던 전선을 소형 스크류 드라이버를 사용해 연결할 수 있습니다."라고 Kastner는 설명합니다.

현재 다른 지역에 있는 기존의 마샬링 패널 시스템도 PTRV 시스템으로 교체되고 있습니다. 뿐만 아니라, PTRV 마샬링 패널 시스템은 미래의 모든 타사 애플리케이션에서 사용될 것입니다.