개요로 돌아가기

트러스티드 무선 – Yallourn brown 화력 발전소의 무선 I/O 시스템

피닉스컨택트의 기술을 사용한 장기적인 에너지 생산

TRUenergy(이전의 Yallourn Energy)가 소유한 Yallourn brown 화력 발전소는 멜버른에서 동쪽으로 150 km 떨어진 Latrobe에 있는 오스트레일리아 빅토리아주에서 세 번째로 큰 발전소입니다.

이 발전소는 빅토리아주 전력 소비량의 약 22% 및 전국 전력 소비량의 약 8%를 공급합니다.

Yallourn의 전력 생산은 1921년에 처음 시작되었습니다. 2001년에 TRUenergy는 발전소와 탄광을 업그레이드하기 위해 5억 달러를 투자했습니다. 트러스티드 무선 솔루션을 제공하기 위한 파트너로 피닉스컨택트가 선택되었습니다.

애플리케이션

Yallourn의 East Field 광산에서 2007년에 석탄 공급이 고갈될 것으로 예상되었으므로 Maryvale 탄전에서 채굴 가능한 석탄을 확보하기 위한 작업이 근처 Morwell 강의 지류에서 5년 전에 시작되었습니다.

이 시도가 없었다면 발전소는 규모가 대폭 축소되거나 심지어 폐쇄 조치까지 갈 수 있었습니다. Morwell 강의 지류에서 석탄을 확보함으로써 발전소는 2032년까지 계속 운영이 가능해졌습니다. Yallourn의 석탄 처리 컨베이어는 피닉스컨택트의 제품을 사용하여 업그레이드되었습니다.

솔루션

오스트레일리아, IO 신호, 트러스티드 무선, Yallourn, 전력 생산  

트러스티드 무선 I/O 장치

RAD ISM 900 BD 모듈은 900 MHz 양방향 무선 전송 시스템을 위한 포인트-투-멀티포인트 연결 및 리피터 회로 확장용 무선 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버)입니다.

피닉스컨택트의 RAD 무선 트랜스시버는 애플리케이션에 채택되기 전에 Yallourn 발전소에서 광범위한 테스트를 거쳐야 했습니다.

TRUenergy는 이전에 문제의 원인이었던 현수선 케이블을 다시 사용하지 않기 위해 무선 I/O 장치를 사용하여 석탄 처리장을 업그레이드하기로 결정했습니다.

석탄 처리장에서는 노천 광산의 석탄 원료 벙커에 있는 석탄을 발전소 보일러실 벙커로 운반합니다. 처리장의 16개의 다른 구역에서는 8개의 벙커 하역 화차(BDW), 4개의 운반 컨베이어 및 4개의 왕복 컨베이어와 같은 장비가 사용됩니다. 이 솔루션을 구축하기 위해 16개의 트랜스시버 세트, 72개의 디지털 입력 모듈, 72개의 디지털 출력 모듈, 18개의 아날로그 입력 모듈 및 18개의 아날로그 출력 모듈이 사용되었습니다.

사진은 설치된 무선 I/O 시스템 중 하나를 보여줍니다. 분산된 I/O 캐비닛과 가장 먼 BDW 간의 거리는 약 250 m입니다. I/O를 위한 여러 연결 지점과 추가 RJ45 및 D-SUB 포트를 위한 충분한 공간이 있는 전면부 플레이트가 여기에서 유용하게 사용되었습니다. 피닉스컨택트의 VARIOSUB RJ45 산업용 Ethernet 플러그-인 커넥터는 카테고리 5e에 따라 기가비트 Ethernet을 전송하도록 개발되었습니다. VARIOSUB 플러그-인 커넥터는 기존 RJ45 플러그와 호환되고 표준 패치 케이블을 사용한 빠른 연결을 지원합니다. 전자기 간섭이 존재하는 환경에서 안정적인 데이터 전송이 가능하도록 이 플러그-인 커넥터는 완전히 차폐됩니다.

요약

장거리에서 아날로그 및 디지털 I/O 신호를 전송해야 하는 모든 경우에 트러스티드 무선이 가장 적합한 기술입니다. 이 시스템은 모듈형 솔루션이며 최대 33개의 아날로그 또는 66개의 디지털 신호를 전송할 수 있습니다.

트러스티드 무선은 특히 최대한의 전송 안정성과 최대한의 간섭 내성을 제공하도록 개발되었습니다. 이를 통해 계획 설계자와 사용자가 산업 적용 분야용으로 사용되는 매우 안정적인 전송 경로에 액세스할 수 있습니다. 이전에는 많은 노력을 들여야만 수신할 수 있었거나 전혀 수신이 불가능했던 신호도 빠르고 간편하게 수신할 수 있게 되었습니다.