탱크 시설

탱크 시설

일관된 모니터링

탱크 및 밸브 모니터링을 위한 포괄적인 솔루션 전문 지식과 광범위한 제품군의 이점을 경험해 보십시오.

일반적으로 탱크 시설은 다양한 크기의 탱크로 구성되며 탱크의 저장 용량이 100,000 m3에 이르기도 합니다. 이러한 시설에서는 탱크를 채우고 비우는 과정을 지속적으로 모니터링하고 탱크가 넘치지 않게 안정적으로 관리해야 합니다. 따라서 자동화된 밸브 위치 모니터링이 필수적입니다.

피닉스컨택트의 안전한 모듈형 제어 및 I/O 시스템, 원격 제어 및 원격 유지 관리 기술뿐만 아니라 ex 영역용 신호 처리기는 저장 탱크의 모든 측면을 일관되게 자동화하기 위한 기반을 제공합니다.

이점

  • SIL 인증 기술이 적용된 테스트를 거친 넘침 방지 시스템
  • NAMUR에 따른 I/O 기술을 사용하는 표준화된 센서 통신
  • 탱크 및 밸브 모니터링과 관련된 광범위한 제품군 및 솔루션과 산업 분야의 노하우를 독자적으로 제공

밸브 위치 모니터링

밸브 위치 모니터링용 솔루션  

밸브 위치 모니터링용 솔루션

파이프라인 및 운송 시스템의 오류를 줄여 비용을 낮추십시오.

NAMUR 밸브 위치 센서용 모듈형 모니터링 솔루션을 사용하면 현장의 모든 프로세스를 지속적으로 확인 및 평가할 수 있습니다.

넘침 방지

넘침 방지용 제어 기술 및 세이프티 컴포넌트  

넘침 방지용 제어 기술 및 세이프티 컴포넌트

자동화된 탱크 채움 기능은 수많은 이점을 제공합니다. 그러나 절대적으로 안정적인 넘침 방지를 위해 SIL 2에 따른 독립적인 세이프티 시스템을 설치해야 합니다.

이 시스템은 유입 밸브 전환이 안정적으로 작동하게 하는 유일한 방법입니다. 피닉스컨택트는 이를 위한 이중화 제어 기술 및 세이프티 컴포넌트가 있는 올바른 솔루션을 제공합니다.

레벨 모니터링

탱크 수위를 확인하는 직원  

수위 모니터링 및 신속한 대응

효율적인 탱크 시설 관리를 위해 수위, 온도 및 압력을 항상 정확하게 파악하고 있어야 합니다. 특히 ex 영역에서는 다양한 센서로 구성된 시스템이 해당 측정값을 기록합니다.

피닉스컨택트는 이러한 신호를 빠르게 전송 및 처리하고 신속한 응답을 제공할 수 있도록 적절한 제어 및 통신 기술 패키지를 보유하고 있습니다.

자동화된 탱크 시설 관리를 위한 완벽한 솔루션

광범위하게 제공되는 기능적 세이프티용 SIL 인증 기술 제품, Ex i 신호 처리기 및 모듈형 제어 시스템을 사용하여
수위를 효율적으로 제어할 수 있습니다.

수위 제어 기능과 병행하여 설치되는 넘침 방지 시스템은 비상 시에 세이프티 밸브를 제어하고 운반된 원료의 유입을 즉각 중지합니다.

자동화된 탱크 시설 관리를 위한 완벽한 솔루션  

피닉스컨택트의 완벽한 솔루션 덕분에 탱크 시설 관리를 안전하고 효율적으로 자동화할 수 있습니다.