다운스트림

다운스트림

최우선 과제인 가용성

혁신적인 턴키 솔루션은 오류 없는 시스템 작동을 보장합니다.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

  • 정유 공장
    정유 공장

    시스템 가용성은 프로세스 제어 시스템의 자동화를 위한 fieldbus 시스템 통합 시 가장 중요하게 고려되어야 하는 요인입니다.

  • 프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크
    프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크

    프로세스 엔지니어링 시스템의 성능은 지속적인 제어 프로세스에 따라 달라집니다.

석유 또는 가스를 실제 원료로 변환할 때 복잡한 프로세스가 필요합니다. 이러한 프로세스에서는 최대 10,000개의 신호가 축적되므로 신호를 지능적으로 마샬링해야 합니다.

폭발 위험이 있는 영역을 비롯한 모든 영역에서 다양한 신호 유형이 획득되어 프로세스 제어 시스템에서 사용할 수 있게 제공됩니다. 이와 동시에 정제소의 절대적인 가용성을 보장하는 것이 중요합니다. 이러한 이유로 인해 대부분의 전기 장비가 이중화 방식으로 설정됩니다.

피닉스컨택트는 신호의 효율적인 마샬링을 위한 터미네이션 캐리어에서부터 정유 공장의 페일세이프 애플리케이션을 위한 이중화 제어 시스템에 이르는 혁신적인 다운스트림 영역용 솔루션을 제공합니다.

개요: 다운스트림

개요: 다운스트림

피닉스컨택트는 터미네이션 캐리어에서 이중화 제어 시스템에 이르는 혁신적인 다운스트림 영역용 솔루션을 제공합니다.