정유 공장

정유 공장

최대 가용성

피닉스컨택트는 시스템 다운타임을 최소화하는 데 사용할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 제공하는 전문 기업입니다.

시스템 가용성은 프로세스 제어 시스템의 자동화를 위한 fieldbus 시스템 통합 시 가장 중요하게 고려되어야 하는 요인입니다. 이는 PROFIBUS PA와 FOUNDATION Fieldbus 모두에 적용됩니다.

이 분야에 많은 경험을 가진 파트너로서 피닉스컨택트는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 해당 분야에서 오류 발생을 최소화하여 시스템 가용성을 향상시킵니다. 예를 들어, 고객은 프로세스가 진행되는 동안 fieldbus 노드와의 통신에 영향을 주지 않으면서 신호 처리기를 교체 또는 확장할 수 있습니다.

이점

  • 핫 스왑 가능 컴포넌트를 통해 오류 발생 시 최고의 가용성 보장
  • 바로 장착할 수 있도록 사전 배선된 필드 연결 박스를 통한 빠른 설치
  • 터미네이션 캐리어와 같은 배선 솔루션을 통한 많은 신호의 공간 절약형 마샬링

접속 배선함

실제 적용된 접속 배선함  

완전히 설치된 ex 영역용 접속 배선함

접속 배선함은 필드 레벨에서 다양한 연결을 실현하기 위한 즉시 설치 가능한 컨트롤 박스입니다.

접속 배선함은 고객이 필요에 따라 조정할 수 있는 사전 제작된 상태로 제공되거나 모든 신호 처리기가 장착되어 완전히 배선된 상태로 제공될 수 있습니다. 또한 접속 배선함은 ex 영역에서 사용하기에 적합합니다.

PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 솔루션

PROFIBUS PA 또는 FOUNDATION Fieldbus를 통한 통신용 컨트롤 캐비닛  

FOUNDATION Fieldbus 또는 PROFIBUS PA를 통한 통신용 솔루션

FOUNDATION Fieldbus 또는 PROFIBUS PA를 통한 안정적이고 완벽한 통신을 위한 사전 배선된 솔루션이 제공됩니다.

이러한 솔루션을 사용하여 설치 도중 시간을 절약할 수 있으며 컴포넌트의 핫스왑 기능 덕분에 시스템의 가용성이 보장됩니다. 24 V DC 분배가 있는 제품을 4선 fieldbus 장치에 사용할 수도 있습니다.

터미네이션 캐리어

터미네이션 캐리어  

신호 마샬링용 터미네이션 캐리어

프로세스 기술 시스템에서는 최대 10,000개의 신호가 축적됩니다. 따라서 오류 없는 빠른 마샬링을 위한 효율적인 옵션이 더욱 필요해졌습니다.

피닉스컨택트의 터미네이션 캐리어는 많은 수의 신호를 제어 시스템에 손쉽게 연결하기 위한 공간 절약형 배선 솔루션입니다.

본질 안전 신호용 마샬링 설정

신호 및 패킹 밀도를 늘려 컨트롤 캐비닛 수를 줄이십시오. Ex 영역의 신호 마샬링, 인터페이스 모듈을 사용한 교차 마샬링, DCS의 I/O 카드 등을 위한 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 공간을 절약하는 동시에 모든 것을 손쉽게 관리할 수 있습니다. Ex 영역에도 사용 가능한 혁신적인 마킹 솔루션이 함께 제공됩니다.

본질 안전 신호용 마샬링 설정  

신호 마샬링을 위한 피닉스컨택트의 공간 절약형 솔루션